Dieser kosteneffiziente, kompakte Revolver liefert hervorragende Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen. Er verfügt über eine Auflösung von 8 MP und eine intelligente Infrarot-Nachtsicht von 120 m, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Eigentum auch in dunklen Umgebungen mit beispielloser Klarheit zu überwachen. Das eingebaute Mikrofon ermöglicht die Aufnahme und das Abhören von Audiosignalen für zusätzlichen Schutz. Verbesserte Sicherheitsfunktionen schützen Ihr System und machen sie zu einer hervorragenden Wahl für kleine und mittlere Unternehmen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IPC304-8M-T, Ultra HD 8MP IR Turret Network Camera with Built-in Mic, 131ft Night Vision, Smart Behavior Detection, IP67 & IK10 PoE Network Camera with Varifocal 2.8-12mm Lens
IPC304-8M-T, 8MP Revolver PoE Netzwerkkamera mit eingebautem Mikrofon, 131ft Smart Infrarot Nachtsicht, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
Merkmale
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Mit unseren 8-MP-Überwachungskameras verpassen Sie keinen Moment. Mit 30 aufgezeichneten Bildern pro Sekunde sehen die Bewegungen auf dem Bildschirm so aus, als ob Sie Zeuge von Ereignissen im echten Leben wären.
Die Kamera kann eine extrem hohe Farbbildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung beibehalten. Wenn es dunkel wird, kann die leistungsstarke Infrarot-Nachtsichtfunktion einen Sichtbereich von bis zu 40 m (131 Fuß) in der Dunkelheit bieten, um Ihnen eine beruhigende Überwachung zu ermöglichen.
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie hält rauen Wetterbedingungen stand, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze.
Max Resolution | 8MP | 2MP | 5MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Field of View | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22° (V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49°(V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
IR Range | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | |||||
Built-in Speaker | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
IPC304-8M-T, 8MP Revolver PoE Netzwerkkamera mit eingebautem Mikrofon, 131ft Smart Infrarot Nachtsicht, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
Dieser kosteneffiziente, kompakte Revolver liefert hervorragende Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen. Er verfügt über eine Auflösung von 8 MP und eine intelligente Infrarot-Nachtsicht von 120 m, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Eigentum auch in dunklen Umgebungen mit beispielloser Klarheit zu überwachen. Das eingebaute Mikrofon ermöglicht die Aufnahme und das Abhören von Audiosignalen für zusätzlichen Schutz. Verbesserte Sicherheitsfunktionen schützen Ihr System und machen sie zu einer hervorragenden Wahl für kleine und mittlere Unternehmen.
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Mit unseren 8-MP-Überwachungskameras verpassen Sie keinen Moment. Mit 30 aufgezeichneten Bildern pro Sekunde sehen die Bewegungen auf dem Bildschirm so aus, als ob Sie Zeuge von Ereignissen im echten Leben wären.
Die Kamera kann eine extrem hohe Farbbildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung beibehalten. Wenn es dunkel wird, kann die leistungsstarke Infrarot-Nachtsichtfunktion einen Sichtbereich von bis zu 40 m (131 Fuß) in der Dunkelheit bieten, um Ihnen eine beruhigende Überwachung zu ermöglichen.
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie hält rauen Wetterbedingungen stand, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze.
Max Resolution | 8MP | 2MP | 5MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Field of View | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22° (V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49°(V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
IR Range | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | |||||
Built-in Speaker | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
220,00 € (exkl. MwSt.)
261,80 € (inkl. MwSt.)