Mit einem 5-Megapixel-CMOS-Sensor mit Progressive Scan und einem motorisierten Varioobjektiv mit 2,8-12 mm Brennweite bietet die Netzwerkkamera eine professionelle High-Definition-Überwachungs- und Sicherheitslösung. Konzipiert für Innen- und Außenbereiche, ideal für Haushalte, Geschäfte und andere KMUs.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IPC104-5M-T, Super HD 5MP Turret Netzwerkkamera mit eingebautem Mikrofon, 30m Nachtsicht, IP67 Wetterfest, Smart Behavior Detection, Außen-/Innen-PoE-IP-Kamera mit 2,8-12mm Varifokalobjektiv
IPC104-5M-T, Super HD 5MP Turret Netzwerkkamera mit eingebautem Mikrofon, 98ft Nachtsicht, IP67 wetterfest, Smart Behavior Detection, Outdoor/Indoor PoE IP Kamera mit Varifocal 2,8-12mm Objektiv
Anwendungslösung
Merkmale
und präzise Farbwiedergabe, ideal für KMU-Anwendungen.
Selbst bei kontrastreichem Licht können Schatteneffekte minimiert und die Bilder naturgetreu wiedergegeben werden.
Außerdem hilft 3D DNR bei der Reduzierung von Bildrauschen und verbessert die Bildqualität.
Diese Kamera ist mit Geräten, die ONVIF unterstützen, kompatibel. So können Sie ganz einfach ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.
Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App stehen zur Verfügung, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.
Max. Auflösung | 5MP | 2MP | 2MP | 5MP | 8MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 |
Brennweite | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm |
Optischer Zoom | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Sichtfeld | 102.79°~ 30.86°(H) 54.50°~ 17.49°(V) 106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H) 56.81°~ 18.36°(V) 111.91°~36.53°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) 56.36°~ 17.22° (V) 110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) |
IR Bereich | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 131ft (40m) | Bis zu 131ft (40m) | Bis zu 131ft (40m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Eingebauter Mic | |||||
Eingebauter Speaker | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67 | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Intelligente Eindringungsprävention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
IPC104-5M-T, Super HD 5MP Turret Netzwerkkamera mit eingebautem Mikrofon, 98ft Nachtsicht, IP67 wetterfest, Smart Behavior Detection, Outdoor/Indoor PoE IP Kamera mit Varifocal 2,8-12mm Objektiv
Mit einem 5-Megapixel-CMOS-Sensor mit Progressive Scan und einem motorisierten Varioobjektiv mit 2,8-12 mm Brennweite bietet die Netzwerkkamera eine professionelle High-Definition-Überwachungs- und Sicherheitslösung. Konzipiert für Innen- und Außenbereiche, ideal für Haushalte, Geschäfte und andere KMUs.
und präzise Farbwiedergabe, ideal für KMU-Anwendungen.
Selbst bei kontrastreichem Licht können Schatteneffekte minimiert und die Bilder naturgetreu wiedergegeben werden.
Außerdem hilft 3D DNR bei der Reduzierung von Bildrauschen und verbessert die Bildqualität.
Diese Kamera ist mit Geräten, die ONVIF unterstützen, kompatibel. So können Sie ganz einfach ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.
Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App stehen zur Verfügung, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.
Max. Auflösung | 5MP | 2MP | 2MP | 5MP | 8MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 |
Brennweite | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm |
Optischer Zoom | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Sichtfeld | 102.79°~ 30.86°(H) 54.50°~ 17.49°(V) 106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H) 56.81°~ 18.36°(V) 111.91°~36.53°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) 56.36°~ 17.22° (V) 110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) |
IR Bereich | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 131ft (40m) | Bis zu 131ft (40m) | Bis zu 131ft (40m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Eingebauter Mic | |||||
Eingebauter Speaker | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67 | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Intelligente Eindringungsprävention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
109,00 € (exkl. MwSt.)
129,71 € (inkl. MwSt.)