Dieser kostengünstige, kompakte Revolver liefert hervorragende Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen. Er bietet eine Auflösung von 2 MP und eine Smart-Infrarot-Nachtsicht von 120 m, so dass Sie Ihr Eigentum auch in dunklen Umgebungen mit beispielloser Klarheit überwachen können. Das integrierte Mikrofon ermöglicht die Aufnahme und das Abhören von Audiosignalen für zusätzlichen Schutz.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IPC305-2M-T, Full HD 2MP IR Turret Network Camera with Built-in Mic, 131ft Night Vision, Smart Behavior Detection, IP67 & IK10 PoE Network Camera with Varifocal 2.7-13.5mm Lens
IPC305-2M-T, 2MP Turret PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 131ft Smart-Infrarot-Nachtsicht, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
Merkmale
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Die Kamera kann eine extrem hohe Farbbildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung beibehalten. Wenn es Nacht wird, kann die leistungsstarke Infrarot-Nachtsichtfunktion einen Sichtbereich von bis zu 40 m (131 Fuß) in der Dunkelheit bieten, was Ihnen ein beruhigendes Überwachungserlebnis bietet.
Stromversorgung, Video und Audio laufen überein einziges Ethernet-Kabel pro Kamera mit Power-over-Ethernet-Verkabelung, PoE, was die Installation erheblich vereinfacht.
Max Resolution | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22° (V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49°(V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
IR Range | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | |||||
Built-in Speaker | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
IPC305-2M-T, 2MP Turret PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 131ft Smart-Infrarot-Nachtsicht, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
Dieser kostengünstige, kompakte Revolver liefert hervorragende Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen. Er bietet eine Auflösung von 2 MP und eine Smart-Infrarot-Nachtsicht von 120 m, so dass Sie Ihr Eigentum auch in dunklen Umgebungen mit beispielloser Klarheit überwachen können. Das integrierte Mikrofon ermöglicht die Aufnahme und das Abhören von Audiosignalen für zusätzlichen Schutz.
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Die Kamera kann eine extrem hohe Farbbildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung beibehalten. Wenn es Nacht wird, kann die leistungsstarke Infrarot-Nachtsichtfunktion einen Sichtbereich von bis zu 40 m (131 Fuß) in der Dunkelheit bieten, was Ihnen ein beruhigendes Überwachungserlebnis bietet.
Stromversorgung, Video und Audio laufen überein einziges Ethernet-Kabel pro Kamera mit Power-over-Ethernet-Verkabelung, PoE, was die Installation erheblich vereinfacht.
Max Resolution | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22° (V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49°(V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
IR Range | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | |||||
Built-in Speaker | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
169,00 € (exkl. MwSt.)
201,11 € (inkl. MwSt.)