Die Kamera ist ideal für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen mit 131ft IR Nachtsicht und eine IP67 und IK10 Rating in den schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen zu betreiben. Dank True WDR (120 dB) liefert die Kamera hochwertige Bilder mit gestochen scharfen Details und akkurater Farbwiedergabe, selbst bei komplexen Lichtverhältnissen. Kombiniert diese Sicherheitskamera mit einem kompatiblen HD-NVR und verbessern Sie noch heute Ihre Sicherheit.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IPC305-5M-T, Super HD 5MP IR Turret Network Camera with Built-in Mic, 131ft Night Vision, Smart Behavior Detection, IP67 & IK10 PoE Network Camera with Varifocal 2.7-13.5mm Lens
IPC305-5M-T, 5MP Turret PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 131ft Smart Infrarot Nachtsicht, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
Merkmale
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Die 5-MP-PoE-IP-Kamera nimmt kristallklare Videos mit feinen Details auf und kann auch in schwach beleuchteten Umgebungen eine ultrahohe Farbbildqualität beibehalten. Wenn die Nacht hereinbricht, bietet sie eine intelligente Infrarot-Nachtsicht von bis zu 131 Fuß in völliger Dunkelheit.
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie hält rauen Wetterbedingungen stand, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze.
Stromversorgung, Video und Audio laufen über ein einziges Ethernet-Kabel pro Kamera mit Power-over-Ethernet-Verkabelung, PoE, was die Installation erheblich vereinfacht.
Max Resolution | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22° (V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49°(V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
IR Range | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | |||||
Built-in Speaker | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
IPC305-5M-T, 5MP Turret PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 131ft Smart Infrarot Nachtsicht, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
Die Kamera ist ideal für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen mit 131ft IR Nachtsicht und eine IP67 und IK10 Rating in den schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen zu betreiben. Dank True WDR (120 dB) liefert die Kamera hochwertige Bilder mit gestochen scharfen Details und akkurater Farbwiedergabe, selbst bei komplexen Lichtverhältnissen. Kombiniert diese Sicherheitskamera mit einem kompatiblen HD-NVR und verbessern Sie noch heute Ihre Sicherheit.
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Die 5-MP-PoE-IP-Kamera nimmt kristallklare Videos mit feinen Details auf und kann auch in schwach beleuchteten Umgebungen eine ultrahohe Farbbildqualität beibehalten. Wenn die Nacht hereinbricht, bietet sie eine intelligente Infrarot-Nachtsicht von bis zu 131 Fuß in völliger Dunkelheit.
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie hält rauen Wetterbedingungen stand, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze.
Stromversorgung, Video und Audio laufen über ein einziges Ethernet-Kabel pro Kamera mit Power-over-Ethernet-Verkabelung, PoE, was die Installation erheblich vereinfacht.
Max Resolution | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Focal Length | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Field of View | 106.25°~ 30.42°(H) | ||||
56.36°~ 17.22° (V) | |||||
110.34°~34.18°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49°(V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59°(H) | ||||
56.81°~ 18.36°(V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
IR Range | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Built-in Mic | |||||
Built-in Speaker | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
199,00 € (exkl. MwSt.)
236,81 € (inkl. MwSt.)