FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von IPC104-2M-T.
 Dieses Bild handelt von IPC104-2M-T.
 Dieses Bild handelt von IPC104-2M-T.
 Dieses Bild handelt von IPC104-2M-T.
 Dieses Bild handelt von IPC104-2M-T.
 Dieses Bild handelt von IPC104-2M-T.
 Dieses Bild handelt von IPC104-2M-T.
 Dieses Bild handelt von IPC104-2M-T.
 Dieses Bild handelt von IPC104-2M-T.
 Dieses Bild handelt von IPC104-2M-T.

IPC104-2M-T, Full HD 2MP Turret Netzwerkkamera mit eingebautem Mikrofon, 30m Nachtsicht, Außen-/Innen-PoE-IP-Kamera mit 2,8-12mm Varifokalobjektiv

#170051
#170051

IR Smart Behavior Detection Wasserdicht

83,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: IPC104-2M-T
98,77 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IPC104-2M-T
4 verkauft
0 Bewertung
1 Frage
57 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 08. Mai., 2024
378 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17. Mai., 2024
500 im Transit, holen Sie es sich bis 28. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

IPC104-2M-T, Full HD 2MP Turret Netzwerkkamera mit eingebautem Mikrofon, 30m Nachtsicht, Außen-/Innen-PoE-IP-Kamera mit 2,8-12mm Varifokalobjektiv

Die Netzwerkkamera verfügt über einen 2-Megapixel-CMOS-Sensor mit Progressive Scan und ein motorisiertes Varifokalobjektiv von 2,8-12mm und bietet damit eine professionelle Überwachungs- und Sicherheitslösung mit hoher Auflösung. Sie wurde für Innen- und Außenbereiche entwickelt und ist ideal für Haushalte, Geschäfte und andere KMU.

Spezifikationen
Gehäuse-Typ
Geschütz
Bildsensor
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max. Auflösung
2 Megapixel
Brennweite
2.8-12mm, feststehend
Max. Rahmen
30fps
Blende
10/100M Base-TX Ethernet
IR-Reichweite
Bis zu 30m (98ft)
Sichtfeld
108.05°-32.59° (H), 56.81°-18.36°(V), 111.91°-36.53° (D)
Min.Beleuchtung
0.01Lux (F1.8, AGC ON) 0Lux mit eingeschaltetem IR
WDR
120dB
Digitale Rauschunterdrückung
2D/3D DNR
Audio
Integriertes Mikrofon
Video-Kompression
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Material
Metall und Kunststoff
Schutzart
IP67
Betriebstemperatur
-30°C bis 60°C (-22°F bis 140°F)
Stromversorgung
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Max. Stromverbrauch
6W
Lagerfeuchtigkeit
≤95% RH (nicht kondensierend)
Abmessungen (HxBxT)
4.3''x4.3''x5.1''(110x110x129mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Echter Wide Dynamic Range (WDR)
Mit einer Wide Dynamic Range (WDR) von 120dB kann eine größere Helligkeitsskala erfasst werden. Selbst bei kontrastreichem Licht
können Schatteneffekte minimiert und die Bilder naturgetreu wiedergegeben werden.
Ohne WDR
Mit WDR
3D DNR verbessert die Bildqualität bei Nacht
3D DNR hilft, das Bildrauschen zu reduzieren und die Bildqualität zu verbessern. Selbst bei völliger Dunkelheit kann die Kamera mit intelligenter IR-Technologie eine gute Leistung im Bereich von 30 m/98 ft erbringen.
Nachtsicht ohne 3D DNR
Nachtsicht mit 3D DNR
ONVIF sorgt für Kompatibilität

Diese Kamera ist mit Geräten kompatibel, die ONVIF unterstützen, so dass Sie problemlos ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen können, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.

Schützen Sie Ihre Sicherheit jederzeit und überall

Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App sind verfügbar, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.

Max. Auflösung
2MP
2MP
5MP
8MP
5MP
Sensor
1/2.7
1/2.8
1/2.7
1/2.8
1/2.7
Brennweite
2.8 ~ 12mm
2.7 ~ 13.5mm
2.7 ~ 13.5mm
2.8 ~ 12mm
2.8 ~ 12mm
Optischer Zoom
4
5
5
4
4
Sichtfeld
108.05°~ 32.59°(H)
56.81°~ 18.36°(V)
111.91°~36.53°(D)
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3° (V)
111.0°~33.1°(D)
106.25°~ 30.42°(H)
56.36°~ 17.22° (V)
110.34°~34.18°(D)
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3° (V)
111.0°~33.1°(D)
102.79°~ 30.86°(H)
54.50°~ 17.49°(V)
106.94°~35.49°(D)
IR Bereich
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 131ft (40m)
Bis zu 131ft (40m)
Bis zu 131ft (40m)
Bis zu 98ft (30m)
WDR
120dB
120dB
120dB
120dB
120dB
Eingebauter Mic
yesyesyesyesyes
Eingebauter Speaker
IP&IK Rating
IP67
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67
Smart Intrusion Prevention
yesyesyes
Ultra Motion Detection
yesyesyes
Spezifikationen

IPC104-2M-T, Full HD 2MP Turret Netzwerkkamera mit eingebautem Mikrofon, 30m Nachtsicht, Außen-/Innen-PoE-IP-Kamera mit 2,8-12mm Varifokalobjektiv

Die Netzwerkkamera verfügt über einen 2-Megapixel-CMOS-Sensor mit Progressive Scan und ein motorisiertes Varifokalobjektiv von 2,8-12mm und bietet damit eine professionelle Überwachungs- und Sicherheitslösung mit hoher Auflösung. Sie wurde für Innen- und Außenbereiche entwickelt und ist ideal für Haushalte, Geschäfte und andere KMU.

Spezifikationen
Gehäuse-Typ
Geschütz
Bildsensor
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max. Auflösung
2 Megapixel
Brennweite
2.8-12mm, feststehend
Max. Rahmen
30fps
Blende
10/100M Base-TX Ethernet
IR-Reichweite
Bis zu 30m (98ft)
Sichtfeld
108.05°-32.59° (H), 56.81°-18.36°(V), 111.91°-36.53° (D)
Min.Beleuchtung
0.01Lux (F1.8, AGC ON) 0Lux mit eingeschaltetem IR
WDR
120dB
Digitale Rauschunterdrückung
2D/3D DNR
Audio
Integriertes Mikrofon
Video-Kompression
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Material
Metall und Kunststoff
Schutzart
IP67
Betriebstemperatur
-30°C bis 60°C (-22°F bis 140°F)
Stromversorgung
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Max. Stromverbrauch
6W
Lagerfeuchtigkeit
≤95% RH (nicht kondensierend)
Abmessungen (HxBxT)
4.3''x4.3''x5.1''(110x110x129mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Echter Wide Dynamic Range (WDR)
Mit einer Wide Dynamic Range (WDR) von 120dB kann eine größere Helligkeitsskala erfasst werden. Selbst bei kontrastreichem Licht
können Schatteneffekte minimiert und die Bilder naturgetreu wiedergegeben werden.
Ohne WDR
Mit WDR
3D DNR verbessert die Bildqualität bei Nacht
3D DNR hilft, das Bildrauschen zu reduzieren und die Bildqualität zu verbessern. Selbst bei völliger Dunkelheit kann die Kamera mit intelligenter IR-Technologie eine gute Leistung im Bereich von 30 m/98 ft erbringen.
Nachtsicht ohne 3D DNR
Nachtsicht mit 3D DNR
ONVIF sorgt für Kompatibilität

Diese Kamera ist mit Geräten kompatibel, die ONVIF unterstützen, so dass Sie problemlos ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen können, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.

Schützen Sie Ihre Sicherheit jederzeit und überall

Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App sind verfügbar, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.

Max. Auflösung
2MP
2MP
5MP
8MP
5MP
Sensor
1/2.7
1/2.8
1/2.7
1/2.8
1/2.7
Brennweite
2.8 ~ 12mm
2.7 ~ 13.5mm
2.7 ~ 13.5mm
2.8 ~ 12mm
2.8 ~ 12mm
Optischer Zoom
4
5
5
4
4
Sichtfeld
108.05°~ 32.59°(H)
56.81°~ 18.36°(V)
111.91°~36.53°(D)
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3° (V)
111.0°~33.1°(D)
106.25°~ 30.42°(H)
56.36°~ 17.22° (V)
110.34°~34.18°(D)
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3° (V)
111.0°~33.1°(D)
102.79°~ 30.86°(H)
54.50°~ 17.49°(V)
106.94°~35.49°(D)
IR Bereich
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 131ft (40m)
Bis zu 131ft (40m)
Bis zu 131ft (40m)
Bis zu 98ft (30m)
WDR
120dB
120dB
120dB
120dB
120dB
Eingebauter Mic
yesyesyesyesyes
Eingebauter Speaker
IP&IK Rating
IP67
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67
Smart Intrusion Prevention
yesyesyes
Ultra Motion Detection
yesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

83,00 € (exkl. MwSt.)

98,77 € (inkl. MwSt.)

57 Stk. im DE-Lager
378 Stk. im Global-Lager