FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 12FMTPSMF.

MTP®-12 (Male) auf MTP®-12 (Female) OS2 Multimode Elite Trunkkabel, 12 Fasern, Typ A, Plenum (OFNP), gelb, 3m (10 ft)

#190674
#190674

40G PLR4/100G PSM4/400G DR4/XDR4/PLR4

104,72 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 12FMTPSMF
84 verkauft
76 Bewertungen
1 Frage
Vorbestellung, Versand bis 03.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

MTP®-12 Jumper, M to M, APC, 12F, OS2, OFNP, 0.35dB, Type A

MTP®-Jumper ermöglichen in Verbindung mit unseren Hauptkabeln die nahtlose Migration zu höheren Datenraten im Rechenzentrum. Sie werden normalerweise zum Patchen innerhalb eines Schranks verwendet. MTP®-Kabel, eine kostengünstige Alternative zur zeitaufwändigen Feldterminierung, sind für das Patchen von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren konzipiert, in denen Platz gespart und Probleme bei der Kabelverwaltung reduziert werden müssen.

Da MTP®-12 auch MTP®-8-Glasfasersysteme unterstützt, ist es auch ideal für Anwendungen mit parallelen optischen Singlemode-Transceivern mit 8 Fasern, wie z. B. 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 und 400G QSFP-DD DR4/XDR4-Optikverbindungen.

Bitte beachten: Die US Conec MTP®-Anschlüsse entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu herkömmlichen MPO-Anschlüssen höhere Leistungsniveaus.

Specifications
Connector A
US Conec MTP® Male (Pin)
Connector B
US Conec MTP® Female (Pinless)
Fiber Mode
OS2 9/125μm SM
Wavelength
1310/1550nm
Glass Fiber
Corning SMF-28® Ultra
Fiber Grade
G.657.A1 (Compatible with G.652.D)
Polish Type
APC to APC
Minimum Bend Radius
10mm
Insertion Loss
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Return Loss
≥60dB
Attenuation at 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuation at 1550nm
≤0.18dB/km
Jacket OD
3.0mm
Cable Jacket
Plenum (OFNP)
Installation Tensile Load
66N
Tensile Strength (Long/Short Term)
80/240N
Operating Temperature
-10 to +70°C (14 to 158℉)
Storage Temperature
-40 to +85°C (-40 to 185℉)
*MTP is a registered trademark of US Conec Ltd. US Conec and FS.COM partner on supplying high performance MTP series products.
.

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Quality Testing Program

Fiber Optic Cables Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.8
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
60
16
0
0
0

M***n

Canada

21.01.2020
5.0
Check your product list with the AM so as to get the polarity of everything set up properly. They are nice. Here are my items and the connection order.
TypeA MTP-12 cassette——Type A MTP-12 trunk——UP to Down adaptor——Type A MTP-12 trunk——TypeAF MTP-12 cassette
Verifizierter Kauf
Hilfreich 15
Kommentar 0

C***y

United States

01.08.2019
5.0
Truly a quality product. It worked as advertised and had no issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

D***y

Senegal

21.07.2019
5.0
The cable is well-made and fit my module perfectly. Reasonable price and worth every penny! Highly recommend!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen