HP Kompatibles aktives optisches SFP28-Industriekabel ist eine direkt anschließbare Faser mit SFP28-Steckern. Dieser AOC ist mit den SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR Standards konform. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 25-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HP Kompatibles 25G SFP28 Industrielles Aktives Optisches Kabel (AOC), 2m (7ft)
25G SFP28 Industrielles AOC (02 Meter, SFP28 auf SFP28)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
25G SFP28 Industrielles AOC (02 Meter, SFP28 auf SFP28)
HP Kompatibles aktives optisches SFP28-Industriekabel ist eine direkt anschließbare Faser mit SFP28-Steckern. Dieser AOC ist mit den SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR Standards konform. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 25-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
122,57 € (inkl. MwSt.)