Nokia compatible SFP+ transceiver supports up to 80km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NOKIA C38 DWDM-SFP10G-46.92-80-I Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz 1546.92nm 80km Industrial DOM Duplex Duplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless
#187615
#187615
427,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
3 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Wavelength:
Vorbestellung, Versand bis 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NOKIA Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz Transceiver Modulee (SMF, 1546.92nm, 80km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
DWDM-SFP10G-80-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Data Rate
11.3 Gbps
Wavelength
1546.92nm
Max Cable Distance
80km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML DWDM
Media
SMF
DOM Support
YES
TX Power
0-5dBm
Receiver Sensitivity
<-23dBm
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA, RoHS Compliant, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF- 8472
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Ideal für 4G Fronthaul Active WDM-Lösung
Diese Lösung ermöglicht die Erweiterung der 4G-Basisstation mit einem einzigen konvergierenden Mehrstationsdienst über Glasfaser, wenn Glasfaser knapp ist und die Nachfrage nach Kapazität weiterhin hoch bleibt. Weitere Informationen
- 40 °C bis 85 °C I-Temp
Strenge industrielle Zuverlässigkeitstests gewährleisten Leistung in rauen Umgebungen
Geringe Latenz
Die marktführende extrem niedrige Latenz erfüllt die Anforderungen der 4G-Bereitstellung.
ZU Hermetische Verpackung
Bereitstellung einer stabilen drahtlosen 4G-Konnektivität
Eingebauter Semtech-Chip mit analogem Clock-and-Data-Recovery-Design (CDR) und EML-Laser sorgen für einen langfristig zuverlässigen Betrieb und sparen Wartungskosten an entfernten Standorten.
Semtech-Chip
Stabile Übertragung
EML-Laser
Zuverlässiges Netzwerk
10 Gbit/s
Drahtloses CPRI
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
1538,98 nm
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Connection (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
J***b
France
26.06.2023
Prices and information system are the best at onlinestore
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***n
France
07.06.2023
It is so nice to have this wonderful shopping exeprience at Fiberstore.Everything goes very well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen