Nokia compatible SFP+ transceiver supports up to 80km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.
![NOKIA C31 DWDM-SFP10G-52.52-80-I Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz 1552.52nm 80km Industrial DOM Duplex Duplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20230616121546q7lzle.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![NOKIA C31 DWDM-SFP10G-52.52-80-I Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz 1552.52nm 80km Industrial DOM Duplex Duplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616121546q7lzle.jpg)
![NOKIA C31 DWDM-SFP10G-52.52-80-I Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz 1552.52nm 80km Industrial DOM Duplex Duplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616121550d6z8mu.jpg)
![NOKIA C31 DWDM-SFP10G-52.52-80-I Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz 1552.52nm 80km Industrial DOM Duplex Duplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424alio1d.jpg)
![NOKIA C31 DWDM-SFP10G-52.52-80-I Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz 1552.52nm 80km Industrial DOM Duplex Duplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424bdx8i2.jpg)
![NOKIA C31 DWDM-SFP10G-52.52-80-I Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz 1552.52nm 80km Industrial DOM Duplex Duplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131754245ta30g.jpg)
NOKIA C31 DWDM-SFP10G-52.52-80-I Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz 1552.52nm 80km Industrial DOM Duplex Duplex LC SMF Transceiver Module For 4G Wireless
#187608
#187608
427,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
4 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Wavelength:
Vorbestellung, Versand bis 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
NOKIA Compatible 10G DWDM SFP+ 100GHz Transceiver Modulee (SMF, 1552.52nm, 80km, LC, Industrial, DOM)
Specifications
Part Number
DWDM-SFP10G-80-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Data Rate
11.3 Gbps
Wavelength
1552.52nm
Max Cable Distance
80km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML DWDM
Media
SMF
DOM Support
YES
TX Power
0-5dBm
Receiver Sensitivity
<-23dBm
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA, RoHS Compliant, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF- 8472
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230614155120t24b0m.jpg)
Merkmale
Ideal für 4G Fronthaul Active WDM-Lösung
Diese Lösung ermöglicht die Erweiterung der 4G-Basisstation mit einem einzigen konvergierenden Mehrstationsdienst über Glasfaser, wenn Glasfaser knapp ist und die Nachfrage nach Kapazität weiterhin hoch bleibt. Weitere Informationen
- 40 °C bis 85 °C I-Temp
Strenge industrielle Zuverlässigkeitstests gewährleisten Leistung in rauen Umgebungen
Geringe Latenz
Die marktführende extrem niedrige Latenz erfüllt die Anforderungen der 4G-Bereitstellung.
ZU Hermetische Verpackung
Bereitstellung einer stabilen drahtlosen 4G-Konnektivität
Eingebauter Semtech-Chip mit analogem Clock-and-Data-Recovery-Design (CDR) und EML-Laser sorgen für einen langfristig zuverlässigen Betrieb und sparen Wartungskosten an entfernten Standorten.
Semtech-Chip
Stabile Übertragung
EML-Laser
Zuverlässiges Netzwerk
10 Gbit/s
Drahtloses CPRI
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230726113444g7eba9.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
1538,98 nm
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Connection (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
J***b
France
26.06.2023
Prices and information system are the best at onlinestore
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***n
France
07.06.2023
It is so nice to have this wonderful shopping exeprience at Fiberstore.Everything goes very well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen