24-Port PoE++ Switch ist mit 24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T Ports und 2x 100Gb Ports ausgestattet. 24x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af/at/bt (bis zu 90 W pro Port) für die Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, drahtloser Access Points oder anderer standardkonformer PoE-, PoE+- und PoE++-Netzwerkendgeräte. Darüber hinaus können die 2x 100G QSFP28 Ports Hochgeschwindigkeits-Uplink und Server/Speicher/Hochleistungs-Workstation-Konnektivität bieten. Mit der erweiterten Lizenz kann der S5850-24XMG-U erweiterte Switching-Funktionen (einschließlich MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX) erhalten, die eine leistungsstarke Layer-3-Routing-Lösung für Unternehmens-, Rechenzentrums-, Metro- und HCI-Netzwerke (Hyper Converged Infrastructure) der nächsten Generation bieten.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S5850-24XMG-U - 24-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, Advanced-Lizenz, 24x PoE++ Ports @2200W, 2x 100Gb QSFP28, MPLS, VXLAN-BGP-EVPN
S5850-24XMG-U, 24-Port Ethernet L3 PoE++ Switch mit Advanced License, 24 x PoE++ Ports @2200W, mit 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Support MLAG
4 MB SPI-Flash (Boot)
Anwendungslösung
Merkmale
24x 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T-Ports bieten bis zu 90W pro Port und ein PoE-Gesamtleistungsbudget von 2200W, zusammen mit 2x 100G QSFP28-Ports für optische Hochgeschwindigkeitsverbindungen.
Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.
VXLAN-BGP-EVPN automatically discovers and establishes tunnels, enabling unrestricted and seamless migration of data center virtual machines with no user perception.
The switch running MLAG can be upgraded without disrupting MLAG traffic. During the upgrade, another switch in the system takes over traffic forwarding to ensure uninterrupted services.
Dual-stack allows the current hybrid environment encompassing both IPv4 and IPv6, as well as the future migration to IPv6.
Mit Sicherheits- und Stabilitätsfunktionen auf Netzwerkebene wie SSH, ACL, AAA usw. schützt es Unternehmen, Campus und Finanzinstitute vor Netzwerkbedrohungen
Videos
S5850-24XMG-U, 24-Port Ethernet L3 PoE++ Switch mit Advanced License, 24 x PoE++ Ports @2200W, mit 2 x 100Gb QSFP28 Uplinks, Support MLAG
24-Port PoE++ Switch ist mit 24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T Ports und 2x 100Gb Ports ausgestattet. 24x RJ45-Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af/at/bt (bis zu 90 W pro Port) für die Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, drahtloser Access Points oder anderer standardkonformer PoE-, PoE+- und PoE++-Netzwerkendgeräte. Darüber hinaus können die 2x 100G QSFP28 Ports Hochgeschwindigkeits-Uplink und Server/Speicher/Hochleistungs-Workstation-Konnektivität bieten. Mit der erweiterten Lizenz kann der S5850-24XMG-U erweiterte Switching-Funktionen (einschließlich MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX) erhalten, die eine leistungsstarke Layer-3-Routing-Lösung für Unternehmens-, Rechenzentrums-, Metro- und HCI-Netzwerke (Hyper Converged Infrastructure) der nächsten Generation bieten.
4 MB SPI-Flash (Boot)
24x 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T-Ports bieten bis zu 90W pro Port und ein PoE-Gesamtleistungsbudget von 2200W, zusammen mit 2x 100G QSFP28-Ports für optische Hochgeschwindigkeitsverbindungen.
Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
MPLS enables small and medium-sized operators to create tunnels for their users, which helps build point-to-point connections and achieves intercommunication between user networks.
VXLAN-BGP-EVPN automatically discovers and establishes tunnels, enabling unrestricted and seamless migration of data center virtual machines with no user perception.
The switch running MLAG can be upgraded without disrupting MLAG traffic. During the upgrade, another switch in the system takes over traffic forwarding to ensure uninterrupted services.
Dual-stack allows the current hybrid environment encompassing both IPv4 and IPv6, as well as the future migration to IPv6.
Mit Sicherheits- und Stabilitätsfunktionen auf Netzwerkebene wie SSH, ACL, AAA usw. schützt es Unternehmen, Campus und Finanzinstitute vor Netzwerkbedrohungen
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
3.636,00 € (exkl. MwSt.)
4.326,84 € (inkl. MwSt.)