The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 400m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 and IEEE 802.3ae 10GBASE-SR standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core, distribution layers.
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221010143913tld6gu.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/images/9NfLBb70bdQdd8Xq.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143913tld6gu.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143915z8ouyk.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210101439189ud4p4.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143920k2v5wt.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221010143921ifa3zr.jpg)
![Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von QSFP-CSR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081810465480xeq4.jpg)
Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850nm 400m DOM MTP/MPO-12 MMF Optical Transceiver Module
#36165
#36165
77,35 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-CSR4-40G
2.5K verkauft
262 Bewertungen
0 Frage
47 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
79 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 02.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco QSFP-40G-CSR4 Compatible 40GBASE-CSR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 400m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Cisco Compatible
QSFP-40G-CSR4
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP+
Max Data Rate
42Gbps (4x 10.5Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
400m@OM4
Connector
MTP/MPO-12 Male
Media
MMF
Transimitter Type
VCSEL 850nm
Receiver Type
PIN
TX Power
-7.5~0dBm
Receiver Sensitivity
<-9.9dBm
Powerbudget
2.4dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1.2W
Extinction Ratio
>3dB
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
40G Ethernet, SATA/SAS3, IEEE 802.3ba, MSA Compliant
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220516/16526667626281b18a9da325.98249774.jpeg.webp)
Merkmale
40G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP+-Transceiver ist mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 40G-Übertragung zu helfen.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627105457fyp9uj.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
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
216
37
9
0
0
C***n
Austria
04.08.2020
Der Kundendienst ist ausgezeichnet und beantwortet Fragen schnell. Die Qualität des Moduls ist gut und die Übertragung ist stark.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***l
Cuba
03.08.2020
Having bought their 10G modules many times and these 40G modules are also satisfactory. Really plug and play. The whole connection is quite easy and stable. I have nothing to complain about. My account manager has been explained very clearly. I trust their team very much.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 11
Kommentar 0B***l
United States
17.07.2020
Worked as expected. Great price and our Cisco switch accepted it without issue. In general, I do believe quality comes at a price. But FS assures me of their high product performance. I bought so many without a problem. So I believe it's absolutely possible to get good quality at a reasonable price. FS has become my must-go place for optics needs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 11
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen