FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.

Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul

Bestseller #11552
Bestseller #11552

VCSEL Datenzentrum ≤1W Duplex LC MMF

23,80 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GSR-85
20.9K verkauft
5.5K Bewertungen
0 Frage
38918 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 19.Juni2024
13049 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR Compatible 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Module (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)

Cisco Meraki MA-SFP-10GB-SR compatible SFP+ transceiver supports up to 400 m link lengths over OM4 MMF (300 m over OM3 MMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, enterprise wiring closet, service provider transport application, Radio & Baseband Unit, etc.

Spezifikationen
Meraki-kompatibel
MA-SFP-10GB-SR
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10,3125 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
300 m bei OM3/400 m bei OM4
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-7,3~-1 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -11,1 dBm
Leistungsbudget
3,8 dB
Empfängerüberlastung
-1 dBm
Typischer Stromverbrauch
≤ 1 W
Extinktionsverhältnis
> 3 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Kerngröße
50/125 µm
Modulation
NRZ
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Qualitätsprüfprogramm

Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk jeweils für einen Standort.
Aktualisieren Sie nur einen Standort auf 40G-Geräte und verbinden Sie ihn trotzdem mit den vorhandenen 10G-Standorten.
Verbinden Sie neue 40G-Standorte mit bestehenden 10G-Standorten
Nutzen Sie Ihre 40G-Portbandbreite voll aus
Wiederverwendung von 10G-Optiken in neuen 40G-Ports
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Ausgestattet mit 1 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der SFP+-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 10G-Übertragung zu helfen.
Maßgeschneiderte Exzellenz mit TO-Can-Verpackung

Durch das TO-Can-Gehäusedesign verfügt der Transceiver über eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung, ideal für Telekommunikations- und Rechenzentrumsanwendungen.

In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk

Der Transceiver kann durch FS BOX neu konfiguriert werden, um mit verschiedenen Marken zu arbeiten und bietet flexible und anpassbare Konnektivitätsoptionen für verschiedene Netzwerkumgebungen.

Datenrate (maximal)
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
Wellenlänge
850 nm
1310 nm
1310 nm
1310 nm
Kabelentfernung (max.)
300 m@OM3
400 m@OM4
220 m@OM3
300 m@SMF
2 km@SMF
10 km@SMF
Kabeltyp
MMF
MMF/SMF
SMF
SMF
Sendeleistung
-7,3~-1 dBm
-6,5~-0,5 dBm
-8,2~0,5 dBm
-8,2~0,5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-11,1 dBm
< -8,4 dBm
<-12,6 dBm
<-14,4 dBm
Stromverbrauch
≤1 W
≤1 W
≤1 W
≤1 W
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.8
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
4644
713
190
2
0

A***r

United States

29.05.2024
5.0
These guys are great i love there help and quick shipping always great service!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

B***r

Switzerland

01.05.2024
4.0
Everything to our full satisfaction.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

T***n

Armenia

26.01.2024
5.0
Еxcellent packaging. Еverything as in the description.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen