Brocade kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 40km über Single-Mode-Glasfaser (SMF). Dieser Transceiver ist mit den MSA-Standards SFF-8431 und SFF-8472 kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar und ermöglichen den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Mit diesen Merkmalen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für Glasfaser-Kommunikationsanwendungen bis zu 16G geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Brocade-kompatibles SFP+ 16G Fibre Channel CWDM 1470 nm 40 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul
Brocade Kompatibles 16G Fiber Channel CWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Datenrate (Max.) | 14.025Gbps | 11.3Gbps |
Wellenlänge | 1470nm | 1470nm |
Kabeldistanz (Max.) | 40km | 40km |
Kabeltyp | SMF | SMF |
TX Power | 0~5dBm | -1~4dBm |
Empfangsempfindlichkeit | <-14dBm | <-16dBm |
Stromverbrauch | <1.75W | <1.5W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Brocade Kompatibles 16G Fiber Channel CWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1470-1610nm, 40km, LC, DOM)
Brocade kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 40km über Single-Mode-Glasfaser (SMF). Dieser Transceiver ist mit den MSA-Standards SFF-8431 und SFF-8472 kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar und ermöglichen den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Mit diesen Merkmalen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für Glasfaser-Kommunikationsanwendungen bis zu 16G geeignet.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Datenrate (Max.) | 14.025Gbps | 11.3Gbps |
Wellenlänge | 1470nm | 1470nm |
Kabeldistanz (Max.) | 40km | 40km |
Kabeltyp | SMF | SMF |
TX Power | 0~5dBm | -1~4dBm |
Empfangsempfindlichkeit | <-14dBm | <-16dBm |
Stromverbrauch | <1.75W | <1.5W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
519,00 € (exkl. MwSt.)
617,61 € (inkl. MwSt.)