Der HPE Aruba JL486A-kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-LR-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser 25G-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Darüber hinaus bietet es Interoperabilität und legt den Grundstein für die Netzwerkaufrüstung der nächsten Generation. Jedes SFP28-Transceiver-Modul wird einzeln in einem gezielten Switch getestet und entspricht vollständig dem SFP28 MSA-, CPRI- und eCPRI-Standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 25GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC SMF
HPE Aruba JL486A kompatibles 25GBASE-LR SFP28 DOM optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Die Faser-Reinigungstücher sind aus 100% reinem Zellstoff, mit insgesamt 280 Tüchern, weiche Textur, und sind umweltfreundlich.
Videos
HPE Aruba JL486A kompatibles 25GBASE-LR SFP28 DOM optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Der HPE Aruba JL486A-kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-LR-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser 25G-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Darüber hinaus bietet es Interoperabilität und legt den Grundstein für die Netzwerkaufrüstung der nächsten Generation. Jedes SFP28-Transceiver-Modul wird einzeln in einem gezielten Switch getestet und entspricht vollständig dem SFP28 MSA-, CPRI- und eCPRI-Standard.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Die Faser-Reinigungstücher sind aus 100% reinem Zellstoff, mit insgesamt 280 Tüchern, weiche Textur, und sind umweltfreundlich.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
59,00 € (exkl. MwSt.)
70,21 € (inkl. MwSt.)