FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von VDG-T1001.
 Dieses Bild handelt von VDG-T1001.
 Dieses Bild handelt von VDG-T1001.
 Dieses Bild handelt von VDG-T1001.
 Dieses Bild handelt von VDG-T1001.
 Dieses Bild handelt von VDG-T1001.
 Dieses Bild handelt von VDG-T1001.
 Dieses Bild handelt von VDG-T1001.
 Dieses Bild handelt von VDG-T1001.
 Dieses Bild handelt von VDG-T1001.

VDG-T1001, E1/T1/PRI VoIP Gateway mit 1 Port, unterstützt bis zu 30 gleichzeitige Anrufe

#144385
#144385

Kleinunternehmen Web GUI

3.017,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: VDG-T1001
3.590,23 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: VDG-T1001
17 verkauft
5 Bewertungen
5 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 28.August2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

VDG-T1001, E1/T1/PRI VoIP Gateway mit 1 Port, unterstützt bis zu 30 gleichzeitige Anrufe

VDG-T1001 bietet kostengünstige Ergänzungen zu bestehenden Telefonanlagen, um die wahren Vorteile von VoIP zu nutzen. VDG-T1001 ist ein VoIP E1/T1/J1-Gateway mit einem Port (VoIP zu E1/T1/J1 und E1/T1/J1 zu VoIP), das bis zu 30 gleichzeitige Anrufe unterstützt. Es wurde entwickelt, um die Lücke zwischen E1/T1/J1- und VoIP-Netzwerken zu schließen. Durch die Integration des VDG-T1001 in ein bestehendes Netzwerk wird eine kostengünstige Kommunikation über SIP-Trunking ermöglicht. Außerdem kann es VoIP-Systeme mit E1/T1/J1-Diensten von älteren Betreibern verbinden

VDG-T1001 T1/E1 Gateway ist eine digitale VoIP-Gateway-Lösung, die sich ideal für ISPs und Callcenter eignet.

Spezifikationen
E1/T1/J1-Ports
1
Gleichzeitige Anrufe
30
Protokoll
SIP (RFC3261)
Unterstützt T.38 Fax
Ja
Übertragungsprotokoll
UDP, TCP, TLS, SRTP
Verwaltung
Web-GUI
LAN
10/100/1000 Mbps
WAN
10/100/1000 Mbps
Stromversorgung
100-240V/AC
Abmessungen (HxBxT)
44 x 160 x 213mm
Betriebstemperaturbereich
0°C bis 40°C
Lagertemperaturbereich
-20°C bis 65°C
Feuchtigkeit
10-90% (nicht kondensierend)
DDNS
Unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Merkmale

Kosteneffizienz bei der Umstellung Ihres alten Telefonsystems auf VoIP

FS Gateway kann Ihre Altgeräte im E1/T1/PRI-Netz mit Ihrem VOIP-System verbinden, so dass Sie die Vorteile von VOIP nutzen können, ohne das herkömmliche System vollständig abzuschaffen.

Unterstützt verschiedene Protokolle und Sprachcodecs

Flexible Übernahme von SIP/UDP/PRI/SS7/R2-Protokollen und Gewährleistung von HD-Sprachqualität durch Unterstützung der Codecs G.711A/G.711U/G.729G/GSM.

Spezifikationen

VDG-T1001, E1/T1/PRI VoIP Gateway mit 1 Port, unterstützt bis zu 30 gleichzeitige Anrufe

VDG-T1001 bietet kostengünstige Ergänzungen zu bestehenden Telefonanlagen, um die wahren Vorteile von VoIP zu nutzen. VDG-T1001 ist ein VoIP E1/T1/J1-Gateway mit einem Port (VoIP zu E1/T1/J1 und E1/T1/J1 zu VoIP), das bis zu 30 gleichzeitige Anrufe unterstützt. Es wurde entwickelt, um die Lücke zwischen E1/T1/J1- und VoIP-Netzwerken zu schließen. Durch die Integration des VDG-T1001 in ein bestehendes Netzwerk wird eine kostengünstige Kommunikation über SIP-Trunking ermöglicht. Außerdem kann es VoIP-Systeme mit E1/T1/J1-Diensten von älteren Betreibern verbinden

VDG-T1001 T1/E1 Gateway ist eine digitale VoIP-Gateway-Lösung, die sich ideal für ISPs und Callcenter eignet.

Spezifikationen
E1/T1/J1-Ports
1
Gleichzeitige Anrufe
30
Protokoll
SIP (RFC3261)
Unterstützt T.38 Fax
Ja
Übertragungsprotokoll
UDP, TCP, TLS, SRTP
Verwaltung
Web-GUI
LAN
10/100/1000 Mbps
WAN
10/100/1000 Mbps
Stromversorgung
100-240V/AC
Abmessungen (HxBxT)
44 x 160 x 213mm
Betriebstemperaturbereich
0°C bis 40°C
Lagertemperaturbereich
-20°C bis 65°C
Feuchtigkeit
10-90% (nicht kondensierend)
DDNS
Unterstützt
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
Kosteneffizienz bei der Umstellung Ihres alten Telefonsystems auf VoIP

FS Gateway kann Ihre Altgeräte im E1/T1/PRI-Netz mit Ihrem VOIP-System verbinden, so dass Sie die Vorteile von VOIP nutzen können, ohne das herkömmliche System vollständig abzuschaffen.

Unterstützt verschiedene Protokolle und Sprachcodecs

Flexible Übernahme von SIP/UDP/PRI/SS7/R2-Protokollen und Gewährleistung von HD-Sprachqualität durch Unterstützung der Codecs G.711A/G.711U/G.729G/GSM.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

3.017,00 € (exkl. MwSt.)

3.590,23 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung