FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland (Deutsch / € EUR)
Uns kontaktieren

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von U-8FXO.
 Dieses Bild handelt von U-8FXO.
 Dieses Bild handelt von U-8FXO.
 Dieses Bild handelt von U-8FXO.
 Dieses Bild handelt von U-8FXO.
 Dieses Bild handelt von U-8FXO.

U-8FXO, Konfigurierbare 8 FXO Ports, Analog-Telefoniekarte für IP PBX-U502

#140399
#140399

8 FXO Ports Hot-Plug-fähig Web GUI

299,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: U-8FXO
355,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: U-8FXO
11 verkauft
5 Bewertungen
5 Fragen
Erhältlich, Zustellung ca. am 16. Aug., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

U-8FXO, Konfigurierbare 8 FXOAnaloge-Telefonanschlüsse, Telefoniekarte für IP PBX-502

Wenn Ihr Unternehmen expandiert, können Sie mit Hilfe der Telefoniekarten in der IP-Telefonanlage problemlos mehr Benutzer und gleichzeitige Anrufe hinzufügen, um den wachsenden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. U-8FXO können flexibel in einer PBX-U502 konfiguriert werden, um deren Funktionalität zu erweitern. Sie unterstützen 8 FXO-Analoge-Telefonanschlüsse und vier beliebige Karten derselben Serie können entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen gemischt werden.

Telefonkarten, IP-PBX und andere Geräte wie Fax und analoge Telefone ermöglichen es großen und mittelständischen Unternehmen, leistungsstarke und skalierbare Unified Communication- und Collaboration-Lösungen aufzubauen.

Spezifikationen
Ports
8 FXO
Matching IP PBX
Schnittstelle
RJ45
Maximale Leistungsaufnahme
6.61W
Lagertemperatur
-20°C bis 80°C
Betriebstemperatur
0°C bis 45°C
Luftfeuchtigkeit
10%-90% nicht-kondensierend
Abmessungen(H×W×D)
0.79''× 8.15''× 5.12'' (20×207×130mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Telefoniekarten zur Erweiterung der Funktionalität der PBX-U502/U503
FXO-Karte, FXS-Karte, FXO & FXS-Hybridkarte, E1/T1-Karte für eine flexible Kombination von Telefonieschnittstellen für eine einfache zukünftige Erweiterung.
Was ist der FXO-Anschluss? Der FXO-Port verbindet die Telefonanlage mit dem Leitungsanbieter und ermöglicht die Kommunikation zwischen internen und externen Benutzern des Unternehmens.
Flexible Erweiterung

U502/U503, die mit dieser Telefoniekarte (vier) ausgestattet sind, unterstützen bis zu 32 analoge Leitungen und erweitern die Dienste flexibler.

Passend IP PBX
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
8 FXO
yes
8 FXS
yes
4 FXU
yes
4 E1/T1
yes
Standard-Schnittstelle
RJ45
RJ48
RJ45
RJ45
Max. Leistungsaufnahme
6.61W
13.20W
7.28W
8.48W
Lagertemperatur
-20°C bis 80°C
-20°C bis 80°C
-20°C bis 80°C
-20°C bis 80°C
Betriebstemperatur
0°C bis 45°C
0°C bis 45°C
0°C bis 45°C
0°C bis 45°C
Luftfeuchtigkeit
10%-90% Nicht kondensierend
10%-90% Nicht kondensierend
10%-90% Nicht kondensierend
10%-90% Nicht kondensierend
Abmessungen
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm
Spezifikationen

U-8FXO, Konfigurierbare 8 FXOAnaloge-Telefonanschlüsse, Telefoniekarte für IP PBX-502

Wenn Ihr Unternehmen expandiert, können Sie mit Hilfe der Telefoniekarten in der IP-Telefonanlage problemlos mehr Benutzer und gleichzeitige Anrufe hinzufügen, um den wachsenden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. U-8FXO können flexibel in einer PBX-U502 konfiguriert werden, um deren Funktionalität zu erweitern. Sie unterstützen 8 FXO-Analoge-Telefonanschlüsse und vier beliebige Karten derselben Serie können entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen gemischt werden.

Telefonkarten, IP-PBX und andere Geräte wie Fax und analoge Telefone ermöglichen es großen und mittelständischen Unternehmen, leistungsstarke und skalierbare Unified Communication- und Collaboration-Lösungen aufzubauen.

Spezifikationen
Ports
8 FXO
Matching IP PBX
Schnittstelle
RJ45
Maximale Leistungsaufnahme
6.61W
Lagertemperatur
-20°C bis 80°C
Betriebstemperatur
0°C bis 45°C
Luftfeuchtigkeit
10%-90% nicht-kondensierend
Abmessungen(H×W×D)
0.79''× 8.15''× 5.12'' (20×207×130mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Telefoniekarten zur Erweiterung der Funktionalität der PBX-U502/U503
FXO-Karte, FXS-Karte, FXO & FXS-Hybridkarte, E1/T1-Karte für eine flexible Kombination von Telefonieschnittstellen für eine einfache zukünftige Erweiterung.
Was ist der FXO-Anschluss? Der FXO-Port verbindet die Telefonanlage mit dem Leitungsanbieter und ermöglicht die Kommunikation zwischen internen und externen Benutzern des Unternehmens.
Flexible Erweiterung

U502/U503, die mit dieser Telefoniekarte (vier) ausgestattet sind, unterstützen bis zu 32 analoge Leitungen und erweitern die Dienste flexibler.

Passend IP PBX
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
8 FXO
yes
8 FXS
yes
4 FXU
yes
4 E1/T1
yes
Standard-Schnittstelle
RJ45
RJ48
RJ45
RJ45
Max. Leistungsaufnahme
6.61W
13.20W
7.28W
8.48W
Lagertemperatur
-20°C bis 80°C
-20°C bis 80°C
-20°C bis 80°C
-20°C bis 80°C
Betriebstemperatur
0°C bis 45°C
0°C bis 45°C
0°C bis 45°C
0°C bis 45°C
Luftfeuchtigkeit
10%-90% Nicht kondensierend
10%-90% Nicht kondensierend
10%-90% Nicht kondensierend
10%-90% Nicht kondensierend
Abmessungen
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

299,00 € (exkl. MwSt.)

355,81 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich