MTP® Trunkkabel, eine kosteneffiziente Alternative zur zeitaufwändigen Konfektionierung vor Ort, wurde für die Verlegung von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren entwickelt, die Platz sparen und Probleme bei der Kabelverwaltung reduzieren müssen. Da das MTP®-12 auch MTP®-8-Fasersysteme unterstützt, ist es auch ideal für parallele optische 8-Faser-Multimode-Transceiver-Anwendungen, wie 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4-Optik-Direktanschluss.
Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu herkömmlichen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.