Der QSFP-DD 400G QSFP-DDDR4 Silizium-Photonik-Transceiver basiert auf einer neuen hochmodernen Silizium-Photonik-Plattform (SiPh). Er verwendet SiPh-Chips, die eine Reihe von aktiven und passiven optoelektronischen Komponenten, 3D-Verpackungstechnik und branchenführende 7nm-DSP-Chips integrieren. Es ist eine kostengünstige Lösung mit geringerem Stromverbrauch für 400G QSFP-DDRechenzentren.
Das 400G QSFP-DDDR4-Silizium-Photonikmodul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 500 m SMF mit MTP/MPO-12-Stecker. Es ist mit QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs-Protokoll und 400GAUI-8-Standards konform. Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier parallele Spuren mit einer Wellenlänge pro Spur übertragen. Es kann als 4x100G Breakout für QSFP-DR-100G verwendet werden.
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230824171749zpzr13.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824171749zpzr13.jpg)
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824171810lxxbjn.jpg)
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170602lh4atj.jpg)
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824171833zdkdwp.jpg)
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170716bi0p7m.jpg)
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824170116bj3mga.jpg)
QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF
Bestseller #128245
Bestseller #128245
712,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
269 verkauft
23 Bewertungen
18 Fragen
Transceiver Models:
10 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 30.Juli2024
11 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisch kompatibles 400G QSFP-DDDR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM Silizium-Photonik Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-DR4-400G-Si
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP-DD
maximale Datenrate
425 Gbit/s (4 x 106,25 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabelentfernung
500 m
Anschluss
MTP/MPO-12 (APC)
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2,9 ~ 4,0 dBm
RX-Leistung
-5,9 ~ 4,0 dBm
Leistungsbudget
3 dB
Modulation
8x 50G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzielle Temperatur Bereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Eingebautes FEC
Nein
Kerngröße
9/125 µm
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221104172836h2r4i9.jpg)
Merkmale
SiPh-basierter Hochleistungs-Chip für Rechenzentren
Erhöhen Sie die Netzwerkbetriebszeit mit Silizium-Photonik, die die Betriebskosten reduziert.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stable Transmission
≤8W
Geringer Stromverbrauch
400Gbps
Große Bandbreite
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627144124qi6he5.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Bitfehlerraten-Test
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Einsatz mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP |
Sendertyp | DFB | EML | DFB |
Protokolle | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Anwendung | Datenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout | Datenzentrum | Datenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (18)Breakout 4x100G (3)Connectors (2)Product Comparison (2)Compatibility (1)Edgcore Series (1)Matching Product (1)Optical Signal (1)Specification (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
23
0
0
0
0
C***y
Australia
23.11.2023
I appreciate your solution that made it possible for me to establish a 400G to 100G connection.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0S***n
Germany
07.06.2023
I have tested the modules in a test environment, and it worked very well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***s
Canada
30.05.2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen