FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
01:34
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.
Это изображение касается S5800-48T4S-DC.

Заказной S5800-48T4S-DC, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L3, 48 x Gigabit RJ45, с 4 x 10Gb SFP+, поддержка MLAG, два блока питания постоянного тока

#185423
#185423

MLAG VXLAN PTP MPLS LACP Front-to-Back Airflow

US$1,748.00
FS P/N: S5800-48T4S-DC
FS P/N: S5800-48T4S-DC
Заказы 5
Отзывы 77
Вопросы 10
15 на глобальном складе, 21 май, 2024
10 шт. в пути, 07 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$210.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Заканой S5800-48T4S-DC, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L3, 48 x Gigabit RJ45, с 4 x 10Gb SFP+, поддержка MLAG, два блока питания постоянного тока

S5800-48T4S-DC - это коммутатор Ethernet 3-го уровня с 48 портами RJ45 10/100/1000BASE-T и 4 портами 10Gb. В стандартную комплектацию входят два источника питания постоянного тока с возможностью горячей замены и резервные вентиляторы с переменной скоростью вращения. Мощный коммутатор обеспечивает неблокируемую переадресацию со скоростью 176 Гбит/с в сочетании с многофункциональной коммутацией L2 и L3.

Созданный с нуля на основе сочетания передового аппаратного и программного обеспечения, коммутатор представляет собой мощное решение маршрутизации третьего уровня для корпоративных сетей нового поколения, ЦОД, городских и гиперконвергентных сетей (Hyper Converged Infrastructure).

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Коммутационная способность
176 Гбит/с
Источники питания
2 (1+1 резервирование) Горячая замена
Скорость пересылки
132 Mpps
Номер вентилятора
3 (2+1 резервирование) Built-in
Поток воздуха
Спереди назад
MAC-адрес
114K
Количество VLAN
4K
Флэш-память
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Пакетный буфер
9MB
Макс./мин. задержка
0.96μs/0.66μs
MLAG
Поддержка
DHCP-сервер
Поддержка
Маршруты IPv4
56,000
Маршруты IPv6
4,096
ARP-таблица
6,144
Джамбо-фрейм
9,600
MTBF
>200,000 часов
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x17.5''x14.6'' (43.6x440x370 мм)
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Программное обеспечение

Высокая доступность и поддержка нескольких сервисов

All 1G/10G ports Поддержка MLAG

Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050 

Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования 

Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировки нагрузки и т. д 

Поддержка смешанного планирования SP+ WDRR 

Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP

Безопасный и упрощенный доступ для пользователей и IoT

Поддержка белого списка IPv4/IPv6 ACL и MAC-адресов

Поддержка инспекции ARP 

Поддержка защиты от источника IP 

Поддержка аутентификации IEEE802.1X RADIUS, TACAS+ 

Поддержка ретрансляции/отслеживания DHCP-сервера 

Поддержка функций черного и белого списков Control Plane Protect (CoPP) и ограничения скорости

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
10G - 10G
Посмотреть товары
Уровень доступа
Посмотреть товары
40G -> 4x10G
Посмотреть товары
MLAG для резервирования
Посмотреть товары

Особенности

Гигабитный коммутатор доступа с аплинками 10G
Гигабитные порты для коммутатора доступа или серверов, порты 10G для коммутаторов агрегации.
176 Гбит/с
Коммутационная способность
132 Mpps
Скорость пересылки
Слой 3
Тип слоя
1+1 блок питания постоянного тока с горячей заменой и 2+1 резервный вентилятор

Двойные блоки питания постоянного тока можно заменить без выключения системы, а вентиляторы с регулируемой скоростью и потоком воздуха спереди назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

MLAG реализует бесперебойные услуги

Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть модернизирован без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берет на себя переадресацию трафика, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Гибкое управление и эксплуатация
Пользователи могут настраивать, отслеживать и устранять неполадки устройства в режиме реального времени, не имея опыта работы с интерфейсом командной строки.
Простота управления: Web, CLI, Telnet, SSH
Разнообразие мониторинга и обслуживания: SNMP, RMON, sFlow
Визуальный интерфейс: краткий обзор состояния системы
Порты RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
24x 1000BASE-T
Порты SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Порты PoE
48x PoE+ @740W
Порты SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Порты 25G/40G/100G
16x 25G SFP28
Уровень управления
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Стек или MLAG
MLAG
MLAG
Stacking
MLAG
MLAG
MLAG
Источники питания
Dual DC
Dual AC
Dual AC
Dual AC
Dual AC
Dual AC
VLAN, QoS, отслеживание IGMP, агрегация каналов
yesyesyesyesyesyes
Статическая маршрутизация, поддержка RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyesyes
Описание

Заканой S5800-48T4S-DC, 48-портовый коммутатор Gigabit Ethernet L3, 48 x Gigabit RJ45, с 4 x 10Gb SFP+, поддержка MLAG, два блока питания постоянного тока

S5800-48T4S-DC - это коммутатор Ethernet 3-го уровня с 48 портами RJ45 10/100/1000BASE-T и 4 портами 10Gb. В стандартную комплектацию входят два источника питания постоянного тока с возможностью горячей замены и резервные вентиляторы с переменной скоростью вращения. Мощный коммутатор обеспечивает неблокируемую переадресацию со скоростью 176 Гбит/с в сочетании с многофункциональной коммутацией L2 и L3.

Созданный с нуля на основе сочетания передового аппаратного и программного обеспечения, коммутатор представляет собой мощное решение маршрутизации третьего уровня для корпоративных сетей нового поколения, ЦОД, городских и гиперконвергентных сетей (Hyper Converged Infrastructure).

Описание
Порты
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Коммутационная способность
176 Гбит/с
Источники питания
2 (1+1 резервирование) Горячая замена
Скорость пересылки
132 Mpps
Номер вентилятора
3 (2+1 резервирование) Built-in
Поток воздуха
Спереди назад
MAC-адрес
114K
Количество VLAN
4K
Флэш-память
8GB (eMMC)
DRAM
2GB
Пакетный буфер
9MB
Макс./мин. задержка
0.96μs/0.66μs
MLAG
Поддержка
DHCP-сервер
Поддержка
Маршруты IPv4
56,000
Маршруты IPv6
4,096
ARP-таблица
6,144
Джамбо-фрейм
9,600
MTBF
>200,000 часов
Размеры (ВхШхГ)
1.73''x17.5''x14.6'' (43.6x440x370 мм)
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Программное обеспечение

Высокая доступность и поддержка нескольких сервисов

All 1G/10G ports Поддержка MLAG

Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050 

Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования 

Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировки нагрузки и т. д 

Поддержка смешанного планирования SP+ WDRR 

Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP

Безопасный и упрощенный доступ для пользователей и IoT

Поддержка белого списка IPv4/IPv6 ACL и MAC-адресов

Поддержка инспекции ARP 

Поддержка защиты от источника IP 

Поддержка аутентификации IEEE802.1X RADIUS, TACAS+ 

Поддержка ретрансляции/отслеживания DHCP-сервера 

Поддержка функций черного и белого списков Control Plane Protect (CoPP) и ограничения скорости

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
10G - 10G
Посмотреть товары
Уровень доступа
Посмотреть товары
40G -> 4x10G
Посмотреть товары
MLAG для резервирования
Посмотреть товары
Особенности
Гигабитный коммутатор доступа с аплинками 10G
Гигабитные порты для коммутатора доступа или серверов, порты 10G для коммутаторов агрегации.
176 Гбит/с
Коммутационная способность
132 Mpps
Скорость пересылки
Слой 3
Тип слоя
1+1 блок питания постоянного тока с горячей заменой и 2+1 резервный вентилятор

Двойные блоки питания постоянного тока можно заменить без выключения системы, а вентиляторы с регулируемой скоростью и потоком воздуха спереди назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

MLAG реализует бесперебойные услуги

Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть модернизирован без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берет на себя переадресацию трафика, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

Гибкое управление и эксплуатация
Пользователи могут настраивать, отслеживать и устранять неполадки устройства в режиме реального времени, не имея опыта работы с интерфейсом командной строки.
Простота управления: Web, CLI, Telnet, SSH
Разнообразие мониторинга и обслуживания: SNMP, RMON, sFlow
Визуальный интерфейс: краткий обзор состояния системы
Порты RJ45
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
8x 1000BASE-T (combo)
24x 1000BASE-T
Порты SFP
48x 1G SFP
8x 1G SFP (combo)
Порты PoE
48x PoE+ @740W
Порты SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
8x 10G SFP+
4x 10G SFP+
12x 10G SFP+
Порты 25G/40G/100G
16x 25G SFP28
Уровень управления
L3
L3
L3
L3
L3
L3
Стек или MLAG
MLAG
MLAG
Stacking
MLAG
MLAG
MLAG
Источники питания
Dual DC
Dual AC
Dual AC
Dual AC
Dual AC
Dual AC
VLAN, QoS, отслеживание IGMP, агрегация каналов
yesyesyesyesyesyes
Статическая маршрутизация, поддержка RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyesyes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$1,748.00

15 на глобальном складе