Juniper SFP-10G-T-X compatible SFP+ transceiver provides 10GBase-T throughput up to 30m over cat6a/cat7 copper cable via RJ-45 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Juniper Networks EX-SFP-10GE-T совместимый 10GBase-T SFP+ модуль с интерфейсом RJ-45 30 м
Hot #73107
Hot #73107
US$69.00
FS P/N: SFP-10G-TFS P/N: SFP-10G-T
Заказы 23.3K
Отзывы 243
Вопрос 0
Transceiver Models:
198 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper SFP-10G-T-X Compatible 10GBASE-T SFP+ Transceiver Module (Copper, 30m, RJ-45)
Specifications
Juniper Networks Compatible
EX-SFP-10GE-T
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Power Consumption
≤2.9W
Cable Distance
30m@Cat6a/Cat7 or Better
Connector
RJ-45
Cable Type
Copper
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
5,000,000 Hours
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 2.9W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Cable Distance (Max) | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Cable Type | Cat6A/Cat7 or Better | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF | MMF/SMF |
TX Power | — | -8.2~-0.5dBm | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Receiver Sensitivity | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Power Consumption | <2.3W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) | <1W |
Operating Temperature | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Видео
See more
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Пока никто не задавал вопросов об этом товаре — станьте первым
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
239
2
0
0
2
B***d
Canada
December 15, 2023
Works really well and picked up right away buy Foritnet FG-100F
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0O***d
New Zealand
February 10, 2023
I have put the two transceivers to work and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
подтвердит покупку
Полезный 4
Отзывы 0O***d
New Zealand
February 10, 2023
I have put the two transceivers to work and they are working well. I’m using these in a personal environment rather than professional but I will likely be buying more in the near future.
подтвердит покупку
Полезный 3
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели