FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается SFP-10GM-T.
Это изображение касается SFP-10GM-T.
Это изображение касается SFP-10GM-T.
Это изображение касается SFP-10GM-T.
Это изображение касается SFP-10GM-T.
Это изображение касается SFP-10GM-T.
Это изображение касается SFP-10GM-T.
Это изображение касается SFP-10GM-T.
Это изображение касается SFP-10GM-T.
Это изображение касается SFP-10GM-T.

10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SFP+ SGMII Copper RJ-45 30m, Netgear совместимый

#178042
#178042

Marvell ≤2.3W RJ-45 Cat6a/Cat7 SGMII

US$72.00
FS P/N: SFP-10GM-T
FS P/N: SFP-10GM-T
Заказы 212
Отзывы 12
Вопросы 6
1049 на глобальном складе, 22 май, 2024
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
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Netgear совместимый 10GBase-T SFP+ модуль (Медный, 30 м, RJ-45)

Модуль обеспечивает пропускную способность 10GBase-T на расстоянии до 30 м по медному кабелю cat6a/cat7 через разъём RJ-45. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3-2012 и IEEE 802.3ab и SFP MSA. Каждый модуль SFP проходит индивидуальное тестирование для использования в ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых карт (NIC) и т. д. Благодаря низкому энергопотреблению этот простой в установке модуль SFP 10G с возможностью горячей замены идеально подходит для корпоративных сетей для локальных сетей применения и другие сетевые места, использующие медные соединения.

Описание
Артикул
SFP-10GM-T
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Максимальная скорость передачи данных
10.3125Gbps
Потребляемая мощность
≤2,5 Вт
Максимальное расстояние кабеля
100 м@Cat 5 или выше
30 м@Cat 6a/7
Разъём
10G
RJ-45
Тип кабеля
Медный
EMC (Электромагнитная совместимость)
Поддержка
MTBF
6430000 часов
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3az
SFP+ MSA

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу тестовую программу, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Более
10G - 10G
Посмотреть товары
10G с возможностью подключения сетевой карты 10G
Посмотреть товары
Межсоединение 10G
Посмотреть товары

Особенности

Подключение для ЦОД со скоростью 10G

Модуль SFP+ с низким энергопотреблением 2,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 10 Гбит/с.

Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Data Rate (Max.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Разъём
RJ-45
RJ-45
RJ-45
Cable Distance (Max.)
10/100/1000M:100 м
10G:30 м
30 м
80m
Тип кабеля
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
Потребляемая мощность
<2,5 Вт
<2.3W
<2,5 Вт
Operating Temperature
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C
Описание

Netgear совместимый 10GBase-T SFP+ модуль (Медный, 30 м, RJ-45)

Модуль обеспечивает пропускную способность 10GBase-T на расстоянии до 30 м по медному кабелю cat6a/cat7 через разъём RJ-45. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3-2012 и IEEE 802.3ab и SFP MSA. Каждый модуль SFP проходит индивидуальное тестирование для использования в ряде коммутаторов, маршрутизаторов, серверов, сетевых карт (NIC) и т. д. Благодаря низкому энергопотреблению этот простой в установке модуль SFP 10G с возможностью горячей замены идеально подходит для корпоративных сетей для локальных сетей применения и другие сетевые места, использующие медные соединения.

Описание
Артикул
SFP-10GM-T
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP+
Максимальная скорость передачи данных
10.3125Gbps
Потребляемая мощность
≤2,5 Вт
Максимальное расстояние кабеля
100 м@Cat 5 или выше
30 м@Cat 6a/7
Разъём
10G
RJ-45
Тип кабеля
Медный
EMC (Электромагнитная совместимость)
Поддержка
MTBF
6430000 часов
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
IEEE 802.3az
SFP+ MSA

Система Контроля Качества

Взгляните на нашу тестовую программу, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Система Контроля Качества

Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Более
10G - 10G
Посмотреть товары
10G с возможностью подключения сетевой карты 10G
Посмотреть товары
Межсоединение 10G
Посмотреть товары
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 10G

Модуль SFP+ с низким энергопотреблением 2,5 Вт, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 10 Гбит/с.

Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Data Rate (Max.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Разъём
RJ-45
RJ-45
RJ-45
Cable Distance (Max.)
10/100/1000M:100 м
10G:30 м
30 м
80m
Тип кабеля
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
Потребляемая мощность
<2,5 Вт
<2.3W
<2,5 Вт
Operating Temperature
0 to 70°C
0 to 70°C
-40 to 85°C (IND)
0 to 70°C

Вопросы и ответы

Отзывы

US$72.00

1049 на глобальном складе