Модуль OSFP с общей совместимостью поддерживает длину линии связи до 2 км по одномодовому волокну (SMF) через двойные разъёмы MTP/MPO-12. Этот трансивер соответствует стандартам IEE802.3ck, IEEE 802.3cu-2021, OSFP MSA и CMIS Rev 5.0. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для применения 2x 400G XDR4 или 8x 100G FR, 800G Ethernet и ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый 800GBASE-XDR8 OSFP PAM4 модуль 1310 нм 2 км DOM Dual MTP/MPO-12 SMF
#150747
#150747
US$5,699.00
FS P/N: OSFP800-XDR8-B2FS P/N: OSFP800-XDR8-B2
Заказы 14
Отзывы 9
Вопросы 6
Совместимые бренды:
Общий
Артикул оборудования:
Услуга о этикеткой:
Задержка поставки, 08 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Дизайн товара
5 года гарантии
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
800GBASE-XDR8 OSFP модуль (SMF, 1310 нм, 2 км, Dual MTP/MPO-12, DOM)
Описание
Артикул
OSFP800-XDR8-B2
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние кабеля
2km
Разъём
Dual MTP/MPO-12
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
Siphotonics PIN PD
TX мощность
-3.1~4dBm
Чувствительность приемника
<-7.1dBm
Бюджет мощности
4dB
Уровень перегрузки приемника
4dBm
Потребляемая мощность
≤16.5W
Коэффициент экстинкции
3.5dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (Chip on Board)
Виды модуляции
PAM4
CDR (Восстановление часов и данных)
TX и RX встроенный CDR
Функция FEC
Поддержка RS-FEC
Протоколы
IEEE 802.3ck, IEEE 802.3cu-2021, OSFP MSA, CMIS Rev 5.0
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G - 800G
Соединения Leaf-spine
Более
800G - 800G
Посмотреть товары Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары 800G -> 2×400G
Посмотреть товары 800G -> 8×100G
Посмотреть товары Интерконнект 800G
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм |
Разъём | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual LC Duplex | Dual CS |
Длина кабеля (макс.) | 2km | 2km | 2km | 2km | 2km |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Chip |
Потребляемая мощность | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤18 Вт |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G |
Описание
800GBASE-XDR8 OSFP модуль (SMF, 1310 нм, 2 км, Dual MTP/MPO-12, DOM)
Модуль OSFP с общей совместимостью поддерживает длину линии связи до 2 км по одномодовому волокну (SMF) через двойные разъёмы MTP/MPO-12. Этот трансивер соответствует стандартам IEE802.3ck, IEEE 802.3cu-2021, OSFP MSA и CMIS Rev 5.0. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для применения 2x 400G XDR4 или 8x 100G FR, 800G Ethernet и ЦОД.
Описание
Артикул
OSFP800-XDR8-B2
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние кабеля
2km
Разъём
Dual MTP/MPO-12
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
Siphotonics PIN PD
TX мощность
-3.1~4dBm
Чувствительность приемника
<-7.1dBm
Бюджет мощности
4dB
Уровень перегрузки приемника
4dBm
Потребляемая мощность
≤16.5W
Коэффициент экстинкции
3.5dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (Chip on Board)
Виды модуляции
PAM4
CDR (Восстановление часов и данных)
TX и RX встроенный CDR
Функция FEC
Поддержка RS-FEC
Протоколы
IEEE 802.3ck, IEEE 802.3cu-2021, OSFP MSA, CMIS Rev 5.0
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G - 800G
Соединения Leaf-spine
Более
800G - 800G
Посмотреть товары Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары 800G -> 2×400G
Посмотреть товары 800G -> 8×100G
Посмотреть товары Интерконнект 800G
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм |
Разъём | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual LC Duplex | Dual CS |
Длина кабеля (макс.) | 2km | 2km | 2km | 2km | 2km |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Chip |
Потребляемая мощность | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤18 Вт |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$5,699.00
Задержка поставки