FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается de.
Это изображение касается de.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается de.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается de.
Это изображение касается de.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается de.
Это изображение касается 1.

Dell Networking совместимый 4x100GBASE-LR QSFPDD модуль 1310 нм 10 км DOM MTP/MPO SMF

#141718
#141718

Inphi 7nm DSP EML ≤ 10 Вт MTP-12 SMF 4x 100G-LR

US$1,299.00
FS P/N: QDD-PLR4-400G
FS P/N: QDD-PLR4-400G
Заказы 14
Отзывы 9
Вопросы 11
2 на глобальном складе, 22 май, 2024
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
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Dell Networking совместимый 4x100GBASE-LR QSFP-DD модуль PAM4 1310 нм 10 км DOM (SMF, 1310 нм, 10 км , MTP/MPO, DOM)

Модуль 400GBASE-PLR4 поддерживает параллельную SMF-связь длиной до 10 км с разъемом MTP/MPO-12. Он соответствует протоколу IEEE 802.3bs и стандартам 400GAUI-8. Сигнал 400G Ethernet передается по четырем параллельным полосам с одной длиной волны на полосу. Его можно использовать в качестве прорыва 4x100g к QSFP-LR-100G.

Описание
Артикул
QDD-PLR4-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFPDD
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
MTP/MPO-12 (APC)
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-1.9~4.8 дБм
Чувствительность приёмника
-8.2 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Перегрузка приёмника
5.8 дБм
Потребляемая мощность
≤ 10 Вт
Коэффициент экстинкции
3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Более
Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары
Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары
Миграция со 100G на 400G
Посмотреть товары
Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары

Особенности

400G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the QSFP-DD transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 400G transmission.
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
10km@SMF (with Host FEC)
10km@SMF (with Host FEC)
10km@SMF (with Host FEC)
10km@SMF (with Host FEC)
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤10W
≤14W
≤12W
≤14W
Transmitter Type
EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
Packaging Technology
COB
BOX
COB
BOX
Protocols
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
400G to 4x100G Breakout
Data Center
Data Center
Data Center
Описание

Dell Networking совместимый 4x100GBASE-LR QSFP-DD модуль PAM4 1310 нм 10 км DOM (SMF, 1310 нм, 10 км , MTP/MPO, DOM)

Модуль 400GBASE-PLR4 поддерживает параллельную SMF-связь длиной до 10 км с разъемом MTP/MPO-12. Он соответствует протоколу IEEE 802.3bs и стандартам 400GAUI-8. Сигнал 400G Ethernet передается по четырем параллельным полосам с одной длиной волны на полосу. Его можно использовать в качестве прорыва 4x100g к QSFP-LR-100G.

Описание
Артикул
QDD-PLR4-400G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFPDD
Макс. скорость передачи данных
400 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
MTP/MPO-12 (APC)
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-1.9~4.8 дБм
Чувствительность приёмника
-8.2 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Перегрузка приёмника
5.8 дБм
Потребляемая мощность
≤ 10 Вт
Коэффициент экстинкции
3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX и RX
Хост FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Гарантия
5 лет

Система контроля качества

Посмотрите нашу программу тестирования модулей и узнайте, что отличает нас от других.

Система контроля качества

Система контроля качества Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Более
Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары
Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары
Миграция со 100G на 400G
Посмотреть товары
Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары
Особенности
400G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the QSFP-DD transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 400G transmission.
Center Wavelength
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connector
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Cable Distance (Max.)
10km@SMF (with Host FEC)
10km@SMF (with Host FEC)
10km@SMF (with Host FEC)
10km@SMF (with Host FEC)
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Power Consumption
≤10W
≤14W
≤12W
≤14W
Transmitter Type
EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
Packaging Technology
COB
BOX
COB
BOX
Protocols
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
Application
Data Center
400G to 4x100G Breakout
Data Center
Data Center
Data Center

Вопросы и ответы

Отзывы

US$1,299.00

2 на глобальном складе