Los cables troncales MTP® con una funda de doble cubierta más robusta brindan una mayor resistencia al aplastamiento. Por lo general, están diseñados para cables de mayor longitud en aplicaciones de gabinete a gabinete o para conectar diferentes áreas de un edificio. El cable troncal MTP®, una alternativa rentable a la terminación de campo que requiere mucho tiempo, está diseñado para altas -Parcheo de fibra de densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables. Debido a que el MTP®-12 también admite sistemas de fibra MTP®-8, también es ideal para aplicaciones de transceptores ópticos monomodo paralelos de 8 fibras, como 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 y 400G QSFP- Conexión directa de óptica DD DR4/XDR4. Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de troncal elite monomodo MTP®-12 a MTP®-12 hembra de 24 fibras tipo B Plenum (OFNP) OM4 50/125 de 30m (100ft), magenta
Cable de troncal elite monomodo 2x MTP®-12 hembra a 2x MTP®-12 hembra plenum (OFNP) OM4
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Cable de troncal elite monomodo 2x MTP®-12 hembra a 2x MTP®-12 hembra plenum (OFNP) OM4
Los cables troncales MTP® con una funda de doble cubierta más robusta brindan una mayor resistencia al aplastamiento. Por lo general, están diseñados para cables de mayor longitud en aplicaciones de gabinete a gabinete o para conectar diferentes áreas de un edificio. El cable troncal MTP®, una alternativa rentable a la terminación de campo que requiere mucho tiempo, está diseñado para altas -Parcheo de fibra de densidad en centros de datos que necesitan ahorrar espacio y reducir los problemas de gestión de cables. Debido a que el MTP®-12 también admite sistemas de fibra MTP®-8, también es ideal para aplicaciones de transceptores ópticos monomodo paralelos de 8 fibras, como 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 y 400G QSFP- Conexión directa de óptica DD DR4/XDR4. Nota: Los conectores US Conec MTP® cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
MXN$9,320