FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre 10ESFP-52-PR30F-I.
Esta imagen trata sobre 10ESFP-52-PR30F-I.
Esta imagen trata sobre 10ESFP-52-PR30F-I.
Esta imagen trata sobre 10ESFP-52-PR30F-I.
Esta imagen trata sobre 10ESFP-52-PR30F-I.
Esta imagen trata sobre 10ESFP-52-PR30F-I.
Esta imagen trata sobre 10ESFP-52-PR30F-I.
Esta imagen trata sobre 10ESFP-52-PR30F-I.
Esta imagen trata sobre 10ESFP-52-PR30F-I.
Esta imagen trata sobre 10ESFP-52-PR30F-I.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 10G EPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX y 1490nm-TX/1310nm-RX clase PR30 20km DOM símplex SC/UPC SMF (Industrial)

#210531
#210531

Semtech DFB&EML ≤3W 10G/10G SC/UPC

MXN$4,131
FS P/N: 10ESFP-52-PR30F-I
FS P/N: 10ESFP-52-PR30F-I
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 17 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor EPON OLT PR30 compatible genérico 10.3125G-TX/10.3125G-RX y 1.25G-TX/1.25G-RX (SMF, 1577nmTx/1270nmRx y 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/UPC, DDM)

El módulo transceptor compatible genérico 10.3125G-TX/10.3125G-RX y 1.25G-TX/1.25G-RX está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva Ethernet de 10 Gigabits (10G EPON y EPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor 10G EPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) proporciona una velocidad de datos simétrica de 10,3125 Gbps y 1,25 Gbps en sentido ascendente y de 10,3125 Gbps y 1,25 Gbps en sentido descendente, alcanzando un enlace de hasta 20 km a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas entre -40 y 85°C. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es totalmente compatible con IEEE 802.3 2018, SFF 8472 y RoHS.

Specifications
Número de pieza
10ESFP-52-PR30F-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Distancia máxima de transmisión
20km
Longitud de onda
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
Velocidad de datos
10.3125G-TX/10.3125G-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
Conector
SC/UPC
Material
SMF
Tipo de transmisor
EML+DFB
Tipo de receptor
APD
Potencia Tx
2~5dBm (10G)
3~7dBm (1G)
Potencia Rx
-28~-6dBm (10G)
-29.78~-9.38dBm (1G)
Clase
PR30
Presupuesto máximo de enlace
29dB (10G)
Sobrecarga del receptor
≤-6dBm (10G)
≤-9.38dBm (1G)
Sensibilidad del receptor
≥-28dBm (10G)
≥-29.78dBm (1G)
Consumo de energía
≤3W
Relación de extinción
6dB (10G)
9dB (1G)
Aplicación
FTTx, 10G EPON red de acceso
Protocolos
IEEE802.3-2018
SFF-8472
Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Soportado

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Excelencia a medida con el paquete TO-Can

Gracias a su encapsulado TO, el transceptor ofrece una gran fiabilidad, estanqueidad y disipación del calor, por lo que resulta idóneo para entornos industriales.

Redes flexibles punto a multipunto

En este modo de transmisión de señales ópticas P2MP, se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.

Especificaciones

Módulo transceptor EPON OLT PR30 compatible genérico 10.3125G-TX/10.3125G-RX y 1.25G-TX/1.25G-RX (SMF, 1577nmTx/1270nmRx y 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/UPC, DDM)

El módulo transceptor compatible genérico 10.3125G-TX/10.3125G-RX y 1.25G-TX/1.25G-RX está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva Ethernet de 10 Gigabits (10G EPON y EPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor 10G EPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) proporciona una velocidad de datos simétrica de 10,3125 Gbps y 1,25 Gbps en sentido ascendente y de 10,3125 Gbps y 1,25 Gbps en sentido descendente, alcanzando un enlace de hasta 20 km a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas entre -40 y 85°C. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es totalmente compatible con IEEE 802.3 2018, SFF 8472 y RoHS.

Specifications
Número de pieza
10ESFP-52-PR30F-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Distancia máxima de transmisión
20km
Longitud de onda
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
Velocidad de datos
10.3125G-TX/10.3125G-RX
1.25G-TX/1.25G-RX
Conector
SC/UPC
Material
SMF
Tipo de transmisor
EML+DFB
Tipo de receptor
APD
Potencia Tx
2~5dBm (10G)
3~7dBm (1G)
Potencia Rx
-28~-6dBm (10G)
-29.78~-9.38dBm (1G)
Clase
PR30
Presupuesto máximo de enlace
29dB (10G)
Sobrecarga del receptor
≤-6dBm (10G)
≤-9.38dBm (1G)
Sensibilidad del receptor
≥-28dBm (10G)
≥-29.78dBm (1G)
Consumo de energía
≤3W
Relación de extinción
6dB (10G)
9dB (1G)
Aplicación
FTTx, 10G EPON red de acceso
Protocolos
IEEE802.3-2018
SFF-8472
Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Soportado

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Excelencia a medida con el paquete TO-Can

Gracias a su encapsulado TO, el transceptor ofrece una gran fiabilidad, estanqueidad y disipación del calor, por lo que resulta idóneo para entornos industriales.

Redes flexibles punto a multipunto

En este modo de transmisión de señales ópticas P2MP, se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$4,131

Prepedido