El transceptor SFP EPON ONU proporciona hasta 10.3125G-TX/10.3125G-RX hasta 20km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1270 nmTx/1577 nmRx a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas comprendidas entre -40 °C y 85 °C. También soporta monitorización óptica digital (DOM) para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es totalmente compatible con la aplicación IEEE802.3 PR30 20km y resulta ideal para sistemas EPON 10G y aplicaciones FTTx.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico 10G EPON ONU SFP+ 1270nm-Tx/1577nm-Rx 10.3125G-TX/10.3125G-RX PR30 20km DOM SC SMF (Industrial, 20PIN)
#192918
#192918
MXN$1,432
FS P/N: 10ESFP-25-PR30-IFS P/N: 10ESFP-25-PR30-I
9 vendidos
2 comentarios
5 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 24 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo transceptor EPON 10.3125G-TX/10.3125G-RX (SMF, 1270nmTx/1577nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)
Specifications
Número de pieza
10ESFP-25-PR30-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Distancia máxima de transmisión
20km
Longitud de onda
1270nm-TX/1577nm-RX
Velocidad de datos
10.3125G-TX/10.3125G-RX
Conector
SC/UPC
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
APD-TIA
Potencia Tx
4~9 dBm
Potencia Rx
-29~-10dBm
Clase
PR30
Número de pines
20PIN
Sobrecarga del receptor
-10dBm
Sensibilidad del receptor
-29dBm
Consumo de energía
≤2W
Relación de extinción
6dB
Aplicación
10G EPON
Protocolos
IEEE 802.3, SFF 8472
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 187°F)
DDM/DOM
Soportado
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Características
Los módulos ópticos EPON y 10G EPON soportan la coexistencia de servicios dentro de la misma red ODN, lo que soporta las necesidades de los clientes y permite actualizar la red sin problemas.
Redes flexibles punto a multipunto
Se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.
Especificaciones
Módulo transceptor EPON 10.3125G-TX/10.3125G-RX (SMF, 1270nmTx/1577nmRx, 20km, SC/UPC, DOM)
El transceptor SFP EPON ONU proporciona hasta 10.3125G-TX/10.3125G-RX hasta 20km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1270 nmTx/1577 nmRx a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas comprendidas entre -40 °C y 85 °C. También soporta monitorización óptica digital (DOM) para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es totalmente compatible con la aplicación IEEE802.3 PR30 20km y resulta ideal para sistemas EPON 10G y aplicaciones FTTx.
Specifications
Número de pieza
10ESFP-25-PR30-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Distancia máxima de transmisión
20km
Longitud de onda
1270nm-TX/1577nm-RX
Velocidad de datos
10.3125G-TX/10.3125G-RX
Conector
SC/UPC
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
APD-TIA
Potencia Tx
4~9 dBm
Potencia Rx
-29~-10dBm
Clase
PR30
Número de pines
20PIN
Sobrecarga del receptor
-10dBm
Sensibilidad del receptor
-29dBm
Consumo de energía
≤2W
Relación de extinción
6dB
Aplicación
10G EPON
Protocolos
IEEE 802.3, SFF 8472
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 187°F)
DDM/DOM
Soportado
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Características
Los módulos ópticos EPON y 10G EPON soportan la coexistencia de servicios dentro de la misma red ODN, lo que soporta las necesidades de los clientes y permite actualizar la red sin problemas.
Redes flexibles punto a multipunto
Se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$1,432
Prepedido