El módulo transceptor compatible con NOKIA 3FE46901AC 9.953G-TX/ 9.953G-RX está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva con capacidad de 10 Gigabits (XGSPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XGSPON ONU Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) puede proporcionar un ancho de banda simétrico con una velocidad máxima de subida y bajada de 10G a través del conector SC/APC, alcanzando un enlace de hasta 20 km. Puede funcionar a temperaturas entre -40~85℃. La monitorización óptica digital (DOM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente la norma G.9807.1.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NOKIA XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Clase N1/N2/E1 20km DDM SC/APC SMF (Industrial)
#196579
#196579
MXN$1,432
FS P/N: XGS-SFP-25-20IFS P/N: XGS-SFP-25-20I
9 vendidos
2 comentarios
4 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 24 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo transceptor compatible con NOKIA 3FE46901AC 9.953G-TX/9.953G-RX XGSPON ONU Clase N1/N2/E1 (SMF 1270nm-TX/1577nm-RX 20km SC/APC DDM Industrial)
Specifications
Compatible con NOKIA
3FE46901AC
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Distancia máxima de transmisión
20km
Longitud de onda
1270nm-TX/1577nm-RX
Velocidad de datos
9.953G-TX/9.953G
Conector
SC/APC
Material
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
APD
Potencia Tx
4~9dBm
Potencia Rx
-28~-9dBm
Clase
N1/N2/E1
Presupuesto máximo de enlace
32dB
Sobrecarga del receptor
≤-9dBm
Sensibilidad del receptor
≥-28dBm
Consumo de energía
<2W
Relación de extinción
6dB
Aplicación
Red de acceso XGS-PON
Protocolos
ITU G.9807.1
Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Soportado
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Conectividad XGSPON
Conectividad XGSPON
Ver productos Características
Solución de red XGSPON simétrica
El módulo XGSPON ONU puede proporcionar a los usuarios una Tx/Rx simétrica de 9,953 Gbps y soporta mejor las aplicaciones que necesitan ocupar continuamente ancho de banda de enlace ascendente.
Especificaciones
Módulo transceptor compatible con NOKIA 3FE46901AC 9.953G-TX/9.953G-RX XGSPON ONU Clase N1/N2/E1 (SMF 1270nm-TX/1577nm-RX 20km SC/APC DDM Industrial)
El módulo transceptor compatible con NOKIA 3FE46901AC 9.953G-TX/ 9.953G-RX está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva con capacidad de 10 Gigabits (XGSPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XGSPON ONU Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) puede proporcionar un ancho de banda simétrico con una velocidad máxima de subida y bajada de 10G a través del conector SC/APC, alcanzando un enlace de hasta 20 km. Puede funcionar a temperaturas entre -40~85℃. La monitorización óptica digital (DOM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente la norma G.9807.1.
Specifications
Compatible con NOKIA
3FE46901AC
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Distancia máxima de transmisión
20km
Longitud de onda
1270nm-TX/1577nm-RX
Velocidad de datos
9.953G-TX/9.953G
Conector
SC/APC
Material
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
APD
Potencia Tx
4~9dBm
Potencia Rx
-28~-9dBm
Clase
N1/N2/E1
Presupuesto máximo de enlace
32dB
Sobrecarga del receptor
≤-9dBm
Sensibilidad del receptor
≥-28dBm
Consumo de energía
<2W
Relación de extinción
6dB
Aplicación
Red de acceso XGS-PON
Protocolos
ITU G.9807.1
Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
DDM/DOM
Soportado
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Conectividad XGSPON
Conectividad XGSPON
Ver productos Características
Solución de red XGSPON simétrica
El módulo XGSPON ONU puede proporcionar a los usuarios una Tx/Rx simétrica de 9,953 Gbps y soporta mejor las aplicaciones que necesitan ocupar continuamente ancho de banda de enlace ascendente.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$1,432
Prepedido