El transceptor SFP EPON OLT proporciona hasta 1.25G-TX/1.25G-RX hasta 20km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1490nmTx/1310nmRx a través de un conector SC/APC. Puede funcionar a temperaturas comprendidas entre -40 °C y 85 °C. También soporta monitorización óptica digital (DOM) para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es totalmente compatible con la aplicación IEEE802.3 2018 PX30 20km y resulta ideal para sistemas EPON y aplicaciones FTTx.
Haz clic para ampliar la imagen
Generic Compatible EPON OLT 1000BASE-PX30 SFP 1490nmTx/1310nmRx 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial, 20PIN)
#192919
#192919
MXN$810
FS P/N: ESFP-43-20PX30-IFS P/N: ESFP-43-20PX30-I
8 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
Prepedido. envío antes de 24 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Módulo transceptor EPON 1.25G-TX/1.25G-RX (SMF, 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/APC, DOM)
Specifications
Número de pieza
ESFP-43-20PX30-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP
Número de pines
20PIN
Longitud de onda
1490nmTx/1310nmRx
Velocidad máxima de datos
1.25G
Conector
SC/APC
Distancia máxima del cable
20km
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de fibra
SMF
Potencia Tx
3-7dB
Tipo de receptor
APD-TIA
Presupuesto de energía
32.78dB
Sensibilidad del receptor
-29.78dBm
Consumo de energía
<1.5W
Sobrecarga del receptor
-10dBm
Formato de modulación
NRZ
Relación de extinción
5dBm
Protocolos
IEEE 802.3 2018, SFF 8472
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Características
Solución de red EPON de bajo coste-eficacia
La red EPON es una solución de transmisión de alto rendimiento, fiable y segura. La red EPON proporciona una transmisión de gran ancho de banda para satisfacer los elevados requisitos de caudal de los clientes finales.
Especificaciones
Módulo transceptor EPON 1.25G-TX/1.25G-RX (SMF, 1490nmTx/1310nmRx, 20km, SC/APC, DOM)
El transceptor SFP EPON OLT proporciona hasta 1.25G-TX/1.25G-RX hasta 20km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1490nmTx/1310nmRx a través de un conector SC/APC. Puede funcionar a temperaturas comprendidas entre -40 °C y 85 °C. También soporta monitorización óptica digital (DOM) para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es totalmente compatible con la aplicación IEEE802.3 2018 PX30 20km y resulta ideal para sistemas EPON y aplicaciones FTTx.
Specifications
Número de pieza
ESFP-43-20PX30-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP
Número de pines
20PIN
Longitud de onda
1490nmTx/1310nmRx
Velocidad máxima de datos
1.25G
Conector
SC/APC
Distancia máxima del cable
20km
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de fibra
SMF
Potencia Tx
3-7dB
Tipo de receptor
APD-TIA
Presupuesto de energía
32.78dB
Sensibilidad del receptor
-29.78dBm
Consumo de energía
<1.5W
Sobrecarga del receptor
-10dBm
Formato de modulación
NRZ
Relación de extinción
5dBm
Protocolos
IEEE 802.3 2018, SFF 8472
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Características
Solución de red EPON de bajo coste-eficacia
La red EPON es una solución de transmisión de alto rendimiento, fiable y segura. La red EPON proporciona una transmisión de gran ancho de banda para satisfacer los elevados requisitos de caudal de los clientes finales.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$810
Prepedido