Limitación de tasa
La actualización a la línea VDSL2 más reciente admite un ancho de banda simétrico máximo de 100Mbps en 300m, 30Mbps más allá de 300m y degradaciones a ADSL2+ a 1.5km con 0.8Mbps de subida y 25Mbps de bajada.
Con la popularidad del video en línea, el teletrabajo y los juegos en línea, el ancho de banda original del acceso por cable de cobre ya no puede satisfacer las necesidades de los usuarios.
La actualización a la línea VDSL2 más reciente admite un ancho de banda simétrico máximo de 100Mbps en 300m, 30Mbps más allá de 300m y degradaciones a ADSL2+ a 1.5km con 0.8Mbps de subida y 25Mbps de bajada.
Si bien cumple con los requisitos de red, el producto debe verse afectado mínimamente por factores ambientales y debe poder funcionar de manera estable en condiciones climáticas extremas.
Cuando se utiliza Ethernet punto a punto en redes de acceso de fibra óptica, cada hogar requiere líneas de fibra óptica dedicadas, lo que implica una gran inversión de capital y plantea desafíos de implementación.