El ensamble de cable Breakout de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conector estándar y combo. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten el estándar 400G aplicaciones con diferentes velocidades de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa pasivo compatible con Juniper, 0.5m (2ft) 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56
#182798
#182798
MXN$2,262
FS P/N: QDD-400G-2QPC005FS P/N: QDD-400G-2QPC005
7 vendidos
4 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 17 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable de conexión DAC de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 compatible con Juniper (0.5 metros, pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 30 AWG)
Especificaciones
Número de parte
Q-2Q56PC005
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP-DD a 2 QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Pasivo Twinax
Longitud del cable
0.5m (2ft)
Alambre AWG
30 AWG
Radio de curvatura mínimo
33.5mm
Consumo de energía
<0.1W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
400G a 2×200G
Conexión de Spine-Leaf
400G a 2×200G
Ver productos Conexión de Spine-Leaf
Ver productos Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits entre puertos QSFP-DD-400G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
<0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
33.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Especificaciones
Cable de conexión DAC de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 compatible con Juniper (0.5 metros, pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 30 AWG)
El ensamble de cable Breakout de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC está diseñado para cumplir con los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conector estándar y combo. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten la transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión rentables, de gran ancho de banda y de alto rendimiento que admiten el estándar 400G aplicaciones con diferentes velocidades de datos.
Especificaciones
Número de parte
Q-2Q56PC005
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP-DD a 2 QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Tipo de fibra
Cobre
Tipo de cable
Pasivo Twinax
Longitud del cable
0.5m (2ft)
Alambre AWG
30 AWG
Radio de curvatura mínimo
33.5mm
Consumo de energía
<0.1W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
400G a 2×200G
Conexión de Spine-Leaf
400G a 2×200G
Ver productos Conexión de Spine-Leaf
Ver productos Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400 Gigabits entre puertos QSFP-DD-400G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
<0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
33.5mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$2,262
Prepedido