El transceptor SFP+ compatible con Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LRM admite hasta 220 m a través de fibra multimodo (MMF) OM3. Este transceptor cumple con SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía, alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, 10G Ethernet y enlaces multimodo Legacy FDDI, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco, Meraki MA-SFP-10GB-LRM 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOM LC/UPC dúplex MMF/SMF
Hot #11556
Hot #11556
MXN$498
FS P/N: SFP-10GLRM-31FS P/N: SFP-10GLRM-31
4K vendidos
594 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
1567 en almacén US. Recibe tu pedido el 20 de jun., 2024
716 en almacén global. Recibe tu pedido el 24 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 10GBASE-LRM SFP+ compatible con Cisco Meraki MA-SFP-10GB-LRM (MMF/SMF, 1310nm, 220m/300m, LC, DOM)
Specifications
Meraki compatible
MA-SFP-10GB-LRM
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
220m @ OM3 MMF, 300m sobre SMF
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de fibra
MMF/SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
-6.5~-0.5dBm
Sensibilidad del receptor
< -8.4dBm
Consumo de energía típico
<1W
Sobrecarga del receptor
+1.5dBm
Tamaño del núcleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulación
NRZ
Temperatura comercial
-5 a 70°C (23 a 158°F)
Protocolos
SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 0.6W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad máxima de datos | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distancia máxima del cable | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 10km |
Tipo de cable | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor | MMF | MMF | SMF |
Potencia TX | -6.5~-0.5dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | < -8.4dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | <-14.4dBm |
Consumo de energía | <1W | <1W | <2.5W | ≤0.6W (Típico) | ≤0.6W (Típico) | <2.3W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
458
102
34
0
0
P***s
United States
06 de oct. de 2022
We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0P***s
United States
06 de oct. de 2022
We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0A***h
Germany
22 de jul. de 2021
Ich habe die Cisco-kompatiblen 10GBASE-LRM für mein Cisco SG250-26 gekauft. Aber kein Link. Später sagte mir meine Vertriebsmitarbeiterin, dass das Cisco SG250-26 nur über 1G-Ports verfügt, keine 10G-Ports, und empfahl mir den richtigen 1000BASE-SX #11774. Die neue Sendung ist eingetroffen und es funktioniert alles! Vielen Dank für Ihren Service und Ihre Unterstützung.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente