El transceptor SFP+ compatible con EX-SFP-10GE-LR de Juniper Networks admite longitudes de enlace de hasta 10km a través de fibra LC dúplex SMF. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, armarios de cableado empresarial, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, unidades de radio y banda base, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper Networks, EX-SFP-10GE-LR 10GBASE-LR SFP+ 1310nm 10km DOM LC/UPC dúplex SMF
Hot #11581
Hot #11581
MXN$560
FS P/N: SFP-10GLR-31FS P/N: SFP-10GLR-31
153.9K vendidos
4.2K comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
Compatible:
22019 en almacén US. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
582 en almacén global. Recibe tu pedido el 03 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR Módulo transceptor 10GBASE-LR SFP+ compatible (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Juniper Networks
EX-SFP-10GE-LR
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-14.4dBm
Presupuesto de energía
6.2dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
>3.5dB
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 2
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos Escenario de aplicación 2
Ver productos Escenario de aplicación 3
Ver productos Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1 W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad máxima de datos | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 1310nm | — | — |
Distancia máxima del cable | 10km | 30m | 80m |
Tipo de cable | SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor |
Potencia TX | -8.2~-0.5dBm | — | — |
Sensibilidad del receptor | <-14.4dBm | — | — |
Consumo de energía | <1W | <2.5W | <1.8W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) |
Vídeos
Especificaciones
Juniper Networks EX-SFP-10GE-LR Módulo transceptor 10GBASE-LR SFP+ compatible (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
El transceptor SFP+ compatible con EX-SFP-10GE-LR de Juniper Networks admite longitudes de enlace de hasta 10km a través de fibra LC dúplex SMF. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472. Con bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor 10G SFP+ es ideal para centros de datos, armarios de cableado empresarial, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, unidades de radio y banda base, etc.
Especificaciones
Compatible con Juniper Networks
EX-SFP-10GE-LR
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-14.4dBm
Presupuesto de energía
6.2dB
Sobrecarga del receptor
0.5dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
>3.5dB
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA, CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 2
Ver más
Escenario de aplicación 1
Ver productos Escenario de aplicación 2
Ver productos Escenario de aplicación 3
Ver productos Características
Conectividad 10G para centros de datos
Presentado con 1 W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad máxima de datos | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 1310nm | — | — |
Distancia máxima del cable | 10km | 30m | 80m |
Tipo de cable | SMF | Cat6A/Cat7 o mejor | Cat6A/Cat7 o mejor |
Potencia TX | -8.2~-0.5dBm | — | — |
Sensibilidad del receptor | <-14.4dBm | — | — |
Consumo de energía | <1W | <2.5W | <1.8W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$560
22019 en almacén US
582 en almacén global