El cable de red Cat6 plano es adecuado para entornos de alta densidad, la forma plana única hace que la instalación y el cableado sean más flexibles y seguros. Soporta 1GBase-T y 550MHz en 100 metros de cable.
Ampliamente utilizado en centros de datos, edificios inteligentes, redes empresariales, instituciones financieras, escuelas, agencias administrativas gubernamentales, etc., para la conexión entre dispositivos y la conexión entre dispositivos y paneles de conexión, como transmisiones de voz, datos, imágenes, multimedia y otras.