El cable de red Cat6a es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores, ya que soporta hasta 10GBase-T y 550MHz en 100 metros de cable. Y es totalmente compatible con todas las categorías anteriores. El conductor de los cables de FS cat6a aplica cobre puro desnudo con alta conductividad eléctrica y baja atenuación de la transmisión de la señal. El material de la chaqueta es LSZH de baja emisión de humo y libre de halógenos, que puede producir menos humo y casi ningún gas altamente tóxico llamado halógeno.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet Cat6a snagless sin blindaje (UTP) LSZH, blanco, 3ft (0.9m)
Cable de red Ethernet Cat6a snagless sin blindaje (UTP) LSZH, 24AWG, 10GBase-T
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Los cables de red pasan la prueba de cables de red de Fluke y entregan el informe de prueba especificado, en el que se incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N así como RL.
Vídeos
Cable de red Ethernet Cat6a snagless sin blindaje (UTP) LSZH, 24AWG, 10GBase-T
El cable de red Cat6a es la solución rentable para aplicaciones de centros de datos en interiores, ya que soporta hasta 10GBase-T y 550MHz en 100 metros de cable. Y es totalmente compatible con todas las categorías anteriores. El conductor de los cables de FS cat6a aplica cobre puro desnudo con alta conductividad eléctrica y baja atenuación de la transmisión de la señal. El material de la chaqueta es LSZH de baja emisión de humo y libre de halógenos, que puede producir menos humo y casi ningún gas altamente tóxico llamado halógeno.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Los cables de red pasan la prueba de cables de red de Fluke y entregan el informe de prueba especificado, en el que se incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N así como RL.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
MXN$87