400Gとは?
400Gは次世代のクラウド・インフラストラクチャです。クラウドストレージ、AI、5Gが急速に進化するにつれ、現在のトランスポート能力ではデータセンターのネットワーク容量の需要を満たすことができなくなっています。次世代の400Gネットワーク機器は、より高い効率性、よりスケーラブルな機能、より大きな容量、より少ないネットワーク障害ポイントを提供し、ネットワーク施設運営者の膨大な帯域幅のニーズに対応します。より要求の厳しいネットワーク環境を構築する際、400Gは高い柔軟性と顧客選択性の基盤を提供し、理想的なソリューションとなります。
400G DCIの特徴
大規模&高密度
大規模で高密度のネットワークを簡単に構築し、インフラストラクチャと管理を提供します。
柔軟性と敏捷性
大容量で100Gの4倍の転送速度で複数のデバイスを柔軟に接続します。
省スペースとスケーラビリティ
拡張機能により、より少ないスペースで毎日のデータサージを簡単かつ効率的に処理できます。
400Gデータセンターネットワークアーキテクチャを探る
- 100Gから400Gへのアップグレード
- 400G DCI(レイヤ2)アプリケーション
100Gシングルラムダトランシーバーモジュールは、4x 100Gブレークアウトを使用して新しい400Gサイトをレガシー100Gサイトに接続することで、400Gへの簡単なアップグレードパスを提供します。これにより、ネットワークのダウンタイムが最小限に抑えられ、メンテナンスコストが削減されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240321140856ayvgtb.png)