光・電気ケーブル
ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DAC)とアクティブ光ケーブル(AOC)は、データネットワーク用の一般的なケーブルソリューションで、通常、データセンター、高性能コンピューター、大容量ストレージ・デバイスで必要とされる高速、高信頼性の相互接続や伝送に使用されます。その両端には、工場で終端処理されたトランシーバーを備えたケーブルアセンブリがあり、固定ポートのみに接続されます。驚くほど低い初期費用、迅速で簡単な設置、低い消費電力の組み合わせは、多くのアプリケーションにおける固定ケーブル長の柔軟性の低下を補って余りあるものです。
FS DAC・AOCケーブルを選ぶ理由
低消費電力
光ファイバケーブルは、光信号を使ってデータを伝送するため、銅線ケーブルに比べて消費電力と発熱量が少なく、エネルギー消費と冷却要件の削減に役立ちます。
極短接続の低コスト
DACケーブルは、光ファイバよりも低コストで耐久性があり、ほこりや環境の影響を受けにくくなっています。
互換性、パフォーマンス、およびサポート
最適なシグナルインテグリティと最高のエンド・ツー・エンド・パフォーマンスを保証するために、実際のスイッチングシステムとテスト装置でテストされ、認証を取得しています。
注目製品
ネットワークに適合するDACおよびAOCケーブルを探す
- イーサネットケーブル
- Infinibandケーブル
800G DAC/AOC
800Gケーブルは、高速データ伝送のための革新的な接続ソリューションです。データセンター、高性能コンピューティング、クラウド・コンピューティング、高速通信ネットワークで広く使用されています。
詳細はこちら
200/400G DAC/AOC/AEC
200/400Gケーブルは、200Gおよび400Gイーサネット用に設計されており、データセンターの相互接続や高性能コンピューティング・ネットワークの短距離アプリケーションに最適です。
詳細はこちら
100G DAC/AOC
100GbEケーブルは、独立して動作する25Gbpsレーンを4本備えています。このケーブルは、データセンターにおいて、より高いポート帯域幅、密度、柔軟性を低コストで実現し、必要な電力を削減します。
詳細はこちら
50/56G DAC/AOC
50/56G QSFP+/SFP56ケーブルアセンブリーは、50Gおよび 56Gイーサネット用の高性能でコスト効率に優れたI/Oソリューションです。
詳細はこちら
40G DAC/AOC
QSFP+ケーブルは、40GbEイーサネットシステムへの安定的な接続を提供します。QSFP+ケーブルは、短距離相互接続のための電力効率に優れた接続性を提供し、低コストで構成が可能です。
詳細はこちら
10/25G DAC/AOC
10G/25Gケーブルは高速データ伝送における重要な接続ソリューションであり、データセンター、企業ネットワーク、通信で広く使用されています。
詳細はこちら
1G DAC
1G DACは、企業ネットワーク、データセンター、監視システムなどの分野で広く使用されています。高速データ転送のニーズを満たす、信頼性の高い効率的な接続を提供します。
詳細はこちら
ソリューション
- 40Gネットワークへのシームレスな移行
- データセンターの100Gイーサネットへのアップグレード
- 高密度400Gデータセンターへの移行
ハイライト
スムーズな移行: 波長分割多重技術を使用して4x10Gレート伝送を実現し、データセンター内の既存のLCデュプレックスマルチモードファイバインフラストラクチャとシームレスに統合します。
柔軟性と拡張性: シングルモードとマルチモードファイバ伝送の両方をサポートし、異なるアプリケーションシナリオに適応し、システムの柔軟性と拡張性を向上させることができます。
安定性と信頼性: 共有シングル/マルチモード技術は、光モジュールとファイバ接続の故障率を低減し、システムの安定性と信頼性を向上させます。
テスト能力
互換性テスト
DAC/AOC/AECケーブルは、相互運用性を証明するために、専門的にコード化され、200以上のターゲットスイッチでテストされています。
性能テスト
伝送遅延、ジッター、パケットロス率の測定など、実際のデータ伝送におけるケーブルの性能を評価します。
事例紹介
インターネットサービス
アメリカ合衆国
2つのビル間の10Gネットワーク・アップグレード
詳細はこちら
スポーツ、メディアおよびエンターテイメント
フランス
冗長ストリーミングメディア伝送用MLAGネットワーク
詳細はこちら
インターネットサービス
アメリカ合衆国
FSが支援する高可用性データセンターコアの構築
詳細はこちら
リソース
技術資料
- DACケーブルのデータシート
- クイックスタードガイド
- 互換性テストベッド
サービスとサポート
- テクニカルサポート
- ソリューションサポート
- テストサポートセンター
FAQ
- 出荷&配達
- 支払方式
- 製品保証