Cisco SFP-10G-AOC1M互換 SFP+アクティブ光ケーブルは、SFP+コネクタを備えたダイレクトアタッチファイバアセンブリで、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このAOCはSFF-8431 MSA規格に準拠しています。ディスクリート光トランシーバーモジュールや光パッチケーブルを使用する場合に比べ、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内および隣接ラック間での10Gbps接続に適しています。光学部品はケーブル内部に完全に収納されているため、洗浄や傷、破損の原因となるLC光コネクタがなく、信頼性が飛躍的に向上し、メンテナンスコストが削減されます。AOCは、1~30mの短いスイッチ間リンクまたはスイッチとGPU間のリンクを作成するために最もよく使用されます。
ご注意:FSのP/NはSFPP-AO01からSFP-10G-AO01に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
![1m(3ft) Cisco SFP-10G-AOC1M互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308231732599mc5zy.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1m(3ft) Cisco SFP-10G-AOC1M互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231732599mc5zy.jpg)
![1m(3ft) Cisco SFP-10G-AOC1M互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231016111946m4repf.jpg)
![1m(3ft) Cisco SFP-10G-AOC1M互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823173715yl1q2o.jpg)
![1m(3ft) Cisco SFP-10G-AOC1M互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241046479th7ax.jpg)
![1m(3ft) Cisco SFP-10G-AOC1M互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC) この写真はSFP-10G-AO01に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308231733055z0ujc.jpg)
1m(3ft) Cisco SFP-10G-AOC1M互換 10G SFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC)
Hot #30881
Hot #30881
4,121円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-AO01
8K 販売数
971 レビュー
15 Q&A
長さ:
グローバル倉庫100点在庫あり、配達予定日2024年8月8日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Cisco SFP-10G-AOC1M互換 10G SFP+ AOCケーブル(1メートル、SFP+/SFP+)
製品規格
型番
SFP-10G-AOC1M
メーカー
FS
インタフェース
SFP+ ~ SFP+
最大伝送速度
10Gbps
ケーブル種類
光ケーブル
ケーブル長さ
1m(3.28ft)
最小曲げ半径
7.5mm
消費電力
< 1W
ジャケット材質
OFNP
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8636、1xInfiniBand QDR、DDR、SDR、10Gギガビットイーサネット
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529153730x9sqgz.jpg)
特徴
データセンター向け10G接続
1Wの低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721160547owmnv2.jpg)
ネットワークへのシームレスな接続を実現
FSでは、あらかじめ設定されているAOCケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンライン設定し、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、その他任意の組み合わせで接続することが可能です。
中心波長 | 850nm | 850nm |
最小曲げ半径 | 30mm | 30mm |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL |
コネクタ種類 | SFP+ - SFP+ | SFP+ - SFP+ |
最大伝送距離 | 1~300m@OM3 MMF | 1~300m@OM3 MMF |
変調方式 | NRZ | NRZ |
符号誤り率 | 1E-12 | 1E-12 |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
通信プロトコル | SFF-8636、10GBASEイーサネット | SFF-8431、10GBASE SRイーサネット、ファイバチャネル |
アプリケーション | 10ギガビットイーサネット | 10ギガビット産業用イーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (15)未回答の質問 (1)Application (2)Specification (2)Dual Compatibility (1)Matching Cables (1)UCS Series (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
731
157
80
0
3
M***l
United States
2024年2月29日
The ease of looking through product list and the ease of check out on-line was very easy. Item also arrived in a timely manner.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***d
Canada
2024年2月05日
Well packed, shipped quickly and works perfectly. A fantastic experience from start to finish, I'll definitely be back for more cables when needed!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***o
United States
2023年10月24日
Works! In production with Cisco 4507 and Cisco 3110. Super fast shipping.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品