Edge-Core ET7402-PIR4互換QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、最大500mの100GBASEイーサネット・スループットで使用できるように設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4規格に準拠しています。QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェイスを介したデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特徴により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、データセンター、ハイパフォーマンス・コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-PIR4-100GからQSFP-PSM4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Edge-Core ET7402-PIR4互換 100GBASE-PSM4 QSFP28光モジュール(1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF)
#75311
#75311
60,068円 (税込)
FS P/N: QSFP-PSM4-100G
62 販売数
34 レビュー
4 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年8月8日木曜日
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
Edge-Core ET7402-PIR4互換 100GBASE-PSM4 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、500m、MTP/MPO、DOM)
仕様一覧
型番
ET7402-PIR4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4x DFB
受信機タイプ
PIN
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
送信パワー
-9.4 ~ 2dBm
受信感度
< -12.66dBm
パワーバジェット
3.2dB
受信感度
2dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 3.5dB
変調方式
NRZ
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
パッケージング技術
COB(チップオンボード)包装
ホストFEC
対応
電磁両立性(EMC)
対応
符号誤り率 (BER)
1E-12
通信プロトコル
QSFP28 MSA準拠
送信器・分散ペナルティ
2.9dB
適用
100GBASEイーサネット、データセンター
保証期間
5年間
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
データセンター向け100G接続
3.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン> 20%
符号誤り率検査
BER 1E-12
温度範囲検査
0 ~ 70℃
中心波長 | 1310nm | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | LCデュプレックス | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) |
最大伝送距離 | 500m | 200m@OM3 300m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 2km | 2km |
適用ケーブル | SMF | MMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | DFB | VCSEL | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
チップ | Semtechチップ | Macomチップ | Macomチップ | II-VI Finisarチップ | Macomチップ | Semtechチップ |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト 200Gから2x100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト 200Gから2x100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 10Gアップグレードソリューション | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (4)4x25G Breakout (2)Application (1)FEC (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
33
1
0
0
0
C***s
United States
2023年11月14日
This module has good performance, plug and play is one of its advantages, and it can be used without additional configuration of connected devices. Its transmission has been very stable for several months, and it is a module worth buying.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0P***s
United States
2023年11月06日
The QSFP28 module is a fantastic solution for seamlessly upgrading your network from 25G to 100G without the need for additional time and money for new cables. If you have similar demands, I highly recommend this product. It offers excellent value for its price and is a very dependable option.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0B***r
United States
2023年6月05日
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品