N8560-32Cは、32個のQSFP28ポートでラインレートL3スイッチングを提供し、各QSFP28ポートは40/100GbEとして、またはブレイクアウトケーブルを介して4x 10/25GbEまたは2x 50GbEとして構成することが可能です。コンパクトな1Uサイズのスイッチは、10/25GbEから40/50/100GbEのサーバをサポートするトップオブラック(ToR)スイッチとして、または40/50/100GbEのスパイン相互接続をサポートするスパインスイッチとして展開することが可能です。
N8560-32Cは、PFC、DCBX、ECNをサポートし、低レイテンシー、ゼロパケットロス、ノンブロッキングロスレスイーサネット、VXLAN、仮想ネットワーク拡張用EVPNを実現します。また、GR、BFDメカニズムなどの機能をサポートし、ネットワークに大量のサービスやトラフィックが発生していても正常に動作するように配慮しています。
![N8560-32C 32ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(32x 100GbE QSFP28、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、後ろから前へのエアフロー、RoCE対応) この写真はN8560-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/110480.E.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![N8560-32C 32ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(32x 100GbE QSFP28、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、後ろから前へのエアフロー、RoCE対応) この写真はN8560-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/110480.E.jpg)
![N8560-32C 32ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(32x 100GbE QSFP28、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、後ろから前へのエアフロー、RoCE対応) この写真はN8560-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230922163316s567b7.jpg)
![N8560-32C 32ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(32x 100GbE QSFP28、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、後ろから前へのエアフロー、RoCE対応) この写真はN8560-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230920112803i38g5c.jpg)
![N8560-32C 32ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(32x 100GbE QSFP28、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、後ろから前へのエアフロー、RoCE対応) この写真はN8560-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230729100011l7cjnw.jpg)
![N8560-32C 32ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(32x 100GbE QSFP28、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、後ろから前へのエアフロー、RoCE対応) この写真はN8560-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/110480.main.jpg)
![N8560-32C 32ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(32x 100GbE QSFP28、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、後ろから前へのエアフロー、RoCE対応) この写真はN8560-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/110480.F.jpg)
![N8560-32C 32ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(32x 100GbE QSFP28、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、後ろから前へのエアフロー、RoCE対応) この写真はN8560-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230920112654cmn8xu.jpg)
![N8560-32C 32ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(32x 100GbE QSFP28、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、後ろから前へのエアフロー、RoCE対応) この写真はN8560-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303081653598w0x8g.jpg)
N8560-32C 32ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(32x 100GbE QSFP28、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、後ろから前へのエアフロー、RoCE対応)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
N8560-32C 32ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(32x 100GbE QSFP28、MLAG/スタッキング対応、Broadcomチップ、後ろから前へのエアフロー)
ソフトウェアスポットライト
MLAG/スタッキングをサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
GR完全再起動、BFD高速転送検出、およびその他のメカニズムをサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック
ユニキャストルーティング
他のデバイスの通常動作に影響を与えずにホットスワップ可能
VXLAN-EVPNをサポート
Ansible、OpenFlow、NETCONFなどの構成および自動化ツールをサポート
PFC、ECN、DCBXをサポート
RDMA(リモート・ダイレクト・メモリー・アクセス)によりロスレスイーサネット低遅延転送を実現
DHCPスヌーピングをサポート
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
SNMP(SNMPv1、v2c、v3)、RMON、gRPCをサポート
セキュアシェル(SSH)およびSNMPv3をサポート
ソースIPベースTelnetデバイスアクセスコントロールをサポート
インバンドネットワークテレメトリ(INT)をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240312160125fhyjzq.jpg)
ネットワークソリューション
MLAG仮想化技術により負荷分散を実現し、リンクの信頼性を向上させます。デバイスに依存しないアップグレードをサポートし、サービスの第2レベルのアップグレードを保証します。
NETCONF、Python、Zero Configuration、Ansible、gRPC、OpenFlowなどの自動化ヘルパーによって重複したネットワーク構成を簡素化し、日々の運用コストと時間を大幅に節約します。
スイッチ速度 | 32x 100G | 32x 100G | 48x 10G、8x 100G | 48x 10G、8x 100G | 48x 25G、8x 100G | 48x 25G、8x 100G |
ホットスワップ対応電源 | AC電源 | AC電源 | AC電源 | AC電源 | AC電源 | AC電源 |
エアフロー | 後ろから前へ | 前から後ろへ | 前から後ろへ | 後ろから前へ | 前から後ろへ | 後ろから前へ |
スタッキング/MLAG | ||||||
VXLAN | ||||||
EVPN | ||||||
OSPFv2/v3 | ||||||
BGP4/BGP4+ | ||||||
NETCONF | ||||||
Python、gRPC | ||||||
PFC (802.1Qbb) | ||||||
ECN | ||||||
GR | ||||||
10GBASE-T | — | — |
A***e
New Zealand