チャレンジ
低いネットワーク信頼性
従来の階層型相互接続データセンターネットワークでは、主にVLANとSTP技術を使用しており、ブロードキャストやループの問題がありました。その結果、ネットワーク帯域幅の利用率が低下し、局所的なトポロジーの変化によりネットワーク全体が不安定になります。
非効率なO&M
従来のデータセンターには、FCストレージ・イーサネット、IBコンピューティングネットワーク、イーサネットサービス、コントロールネットワークが含まれています。イーサネット、FC、IBの3つのネットワークの断片化のために、一緒に管理することはできません、それは難しい操作を最適化することです。
手動操作のエラー
従来のネットワークサービス展開は半自動化されており、膨大な量のデータセンター設備があるため、手作業が圧倒的に多く、ヒューマンエラーが発生しやすく、ネットワークサービス展開のボトルネックになっていました。
主なメリット
ビジネスコネクティビティ
高信頼性ネットワーク、完全冗長化負荷、単一のネットワーク機器やリンクの障害で、それはビジネスの動作に影響を与えません、サーバーは、二重アップリンク冗長化に対応しています。
コンバージドイーサネット
構築コストを削減し、費用対効果を向上させ、ネットワークの運用と保守を完全なイーサネットで統合し、リソースを統合し、リソースの使用率を高めます。
自動化されたO&M
O&Mの自動化をサポートし、大規模なデータセンターの機器導入に必要な重い手作業を軽減・簡素化し、運用効率を大幅に向上させます。
データセンターファブリックネットワーク向けの2階層ネットワークアーキテクチャソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230425153757aumm6f.png)
関連製品
リソース
ソリューション設計を始める
ご興味のあるソリューションの購入についてご質問がありますか?フォームにご記入ください。1営業日以内にご返答いたします。