困難な帯域幅保証
CDN下りには複数のISP接続が関係し、帯域幅と品質の変動に直面します。BGPマルチレート接続 (1G、10G、40G、100G)をサポートし、信頼性の高い出力帯域幅を確保することが不可欠です。
通信事業者、検索エンジン、ビデオプラットフォーム、ライブストリーミング会社などのエンターテインメント業界は、コンテンツ配信に対する高い需要を持っています。 ただし、独自のCDNネットワークを構築する場合、一貫性のない送信帯域幅、さまざまな価格モデル、パケット損失の問題、高コストなどの課題に直面することがよくあります。
CDN下りには複数のISP接続が関係し、帯域幅と品質の変動に直面します。BGPマルチレート接続 (1G、10G、40G、100G)をサポートし、信頼性の高い出力帯域幅を確保することが不可欠です。
トラフィックのバーストにより、パケット損失やその他の予期しない状況が発生する可能性があります。 パケット損失を防ぐために、単一ポートの帯域幅使用率は通常、約 80% ~ 90% に維持されます。 ポートの帯域幅使用率を向上させることが重要です。
CDN ネットワークの構築は主に帯域幅と機器のコストにより高価であり、総経費の約90%を占めます。