Edge-Core ET7402-SR4互換QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で波長850nmのOM4マルチモードファイバ(MMF)を使用した最大100mの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4およびCAUI-4規格に準拠しています。また、QSFP28 MSA が規定するI2Cインターフェース経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、エンタープライズコアおよびディストリビューションレイヤーアプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。.
ご注意: FSのP/NがQSFP28-SR4-100GからQSFP-SR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![Edge-Core ET7402-SR4互換 100GBASE-SR4 QSFP28光モジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240430142437uz4xfv.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Edge-Core ET7402-SR4互換 100GBASE-SR4 QSFP28光モジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240430142437uz4xfv.jpg)
![Edge-Core ET7402-SR4互換 100GBASE-SR4 QSFP28光モジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202404301424326ip9uf.jpg)
![Edge-Core ET7402-SR4互換 100GBASE-SR4 QSFP28光モジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84341.C.jpg)
![Edge-Core ET7402-SR4互換 100GBASE-SR4 QSFP28光モジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240430142419enr67k.jpg)
![Edge-Core ET7402-SR4互換 100GBASE-SR4 QSFP28光モジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240430142425y45m8n.jpg)
![Edge-Core ET7402-SR4互換 100GBASE-SR4 QSFP28光モジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84341.E.jpg)
![Edge-Core ET7402-SR4互換 100GBASE-SR4 QSFP28光モジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF) この写真はQSFP-SR4-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84341.F.jpg)
Edge-Core ET7402-SR4互換 100GBASE-SR4 QSFP28光モジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF)
#75308
#75308
15,690円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR4-100G
1.9K 販売数
244 レビュー
31 Q&A
Transceiver Types:
日本倉庫489点在庫あり、配達予定日2024年8月1日木曜日
グローバル倉庫1877点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Edge-Core ET7402-SR4互換 100GBASE-SR4 QSFP28モジュール(MMF、850nm、100m、MTP/MPO、DOM)
仕様一覧
型番
ET7402-SR4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12
メディア
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.4 ~ 2.4dBm
受信感度
< -10.3dBm
パワーバジェット
1.9dB
受信感度
2.4dBm
標準消費電力
≤ 1.8W
消光比
> 3dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、RoHS、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240531110002aa7o6d.jpg)
特徴
小規模データセンターソリューション
元のネットワークと同じタイプの光モジュールを使用してデータセンターを拡張するため、新しいタイプのモジュールを追加する必要がなく、ネットワークのメンテナンスコストを節約できます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240622113224ku2bev.jpg)
短距離伝送用の大容量100Gアプリケーション向けに設計
8芯および12芯のMPOトランクケーブルは、MTP/MPO-12コネクタを内蔵しているため、OM3上で70mまたはOM4上で100mの100Gコスト効率ソリューションに使用できます。
相互運用性を証明するためにホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認するために品質テストを受けており、完璧な動作を保証します。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308161052153ie9on.jpg)
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトラムテスト
パケットロスなし & CRC
アイパターンテスト
マスクマージン>20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | LCデュプレックス | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (12本のファイバのうち8本が使用され) |
最大伝送距離 | 70m@OM3 100m@OM4 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 |
適用ケーブル | MMF | MMF | MMF | MMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
チップ | Macomチップ | II-VI Finisarチップ | Macomチップ | Macomチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト 200Gから2x100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット 10Gアップグレードソリューション | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 100Gから4x25Gブレイクアウト |
Q&A
質問する
全て (31)Matching Product (6)Compatibility (5)Application (2)Product Comparison (2)4x25G Breakout (1)Edgecore Series (1)FEC (1)HPE FlexFabric Series (1)Matching Cables (1)Power Budget (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
210
27
7
0
0
M***m
Poland
2023年10月23日
Works 2 years without problems with DELL S4148T-ON switch
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0C***n
United States
2023年7月10日
FS.com makes great products, and their service is really great. They are knowledgable and will help with any networking question.
Great company to work with, with very strong products.
Great company to work with, with very strong products.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品