内蔵金属製の鎧のアーマード型光ファイバケーブルは、標準の光ファイバケーブルよりも最強い光ファイバ保護を提供できます。頑丈なアーマードケーブルは、過度な粉塵、油、ガス、湿気、または損傷を引き起こす齧歯類を有している環境を含め、最も危険な地域に光ファイバを取り付けることを可能にします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
5m (16ft) SC/UPC-SC/UPC デュプレックス マルチモード アーマード光パッチケーブル(3.0mm、PVC/OFNR、OM4)
#41091
#41091
2,017円 (税抜)
FS P/N: AM-OM4SCDX2,219円 (税込)
FS P/N: AM-OM4SCDX
48 販売数
49 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫69点在庫あり、配達予定日2024年5月07日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
OM4 50/125 マルチモード SC/UPC-SC/UPC デュープレックス 室内アーマード光ファイバケーブル
仕様一覧
コネクタ種類
SC - SC
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OM4 50/125μm
芯数
デュプレックス
ファイバ等級
低曲げ損失
最小曲げ半径(mm)
30D(動的/静的)
ケーブル径
3.0mm
シース材質
PVC
ケーブル色
水色
ファイバコード構造
シングルアーマード、ステンレス鋼管
引張荷重(長期)
400 N
引張荷重(短期)
600 N
挿入損失
≤0.3dB
反射減衰量
≥20dB
動作温度範囲
-25~70℃
保存温度範囲
-25~70℃
品質テストプログラム
光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
特徴
丈夫なスチールチューブがネットワーク接続をさらに保護
ステンレススチールチューブは、光ファイバの破損に対する良好な保護を提供することができ、わずかなオイル、ガス、湿気の環境下で使用され、ネットワークの動作を保証します。
踏みつけ耐性
耐湿性
耐ガス性
耐油性
齧歯類/害虫抵抗性
品質が保証されたキャリアグレードのケーブル
20/10D最小曲げ半径
BIFを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できます。
ジルコニアセラミックフェルール
精密なフェルールは、500回の挿入寿命に達します。
120-225N引張強度
引っ張りに強いケーブルは、耐用年数を延ばします。
多様な屋内設置ニーズに対応
耐久性に優れたアーマードファイバケーブルは、データセンターのネットワークキャビネット接続、天井のチャネル配線、床下の配線に適しています。
仕様一覧
OM4 50/125 マルチモード SC/UPC-SC/UPC デュープレックス 室内アーマード光ファイバケーブル
内蔵金属製の鎧のアーマード型光ファイバケーブルは、標準の光ファイバケーブルよりも最強い光ファイバ保護を提供できます。頑丈なアーマードケーブルは、過度な粉塵、油、ガス、湿気、または損傷を引き起こす齧歯類を有している環境を含め、最も危険な地域に光ファイバを取り付けることを可能にします。
仕様一覧
コネクタ種類
SC - SC
研磨方法
UPC - UPC
ファイバ種類
OM4 50/125μm
芯数
デュプレックス
ファイバ等級
低曲げ損失
最小曲げ半径(mm)
30D(動的/静的)
ケーブル径
3.0mm
シース材質
PVC
ケーブル色
水色
ファイバコード構造
シングルアーマード、ステンレス鋼管
引張荷重(長期)
400 N
引張荷重(短期)
600 N
挿入損失
≤0.3dB
反射減衰量
≥20dB
動作温度範囲
-25~70℃
保存温度範囲
-25~70℃
品質テストプログラム
光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
特徴
丈夫なスチールチューブがネットワーク接続をさらに保護
ステンレススチールチューブは、光ファイバの破損に対する良好な保護を提供することができ、わずかなオイル、ガス、湿気の環境下で使用され、ネットワークの動作を保証します。
踏みつけ耐性
耐湿性
耐ガス性
耐油性
齧歯類/害虫抵抗性
品質が保証されたキャリアグレードのケーブル
20/10D最小曲げ半径
BIFを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだストレージとルーティングを実現できます。
ジルコニアセラミックフェルール
精密なフェルールは、500回の挿入寿命に達します。
120-225N引張強度
引っ張りに強いケーブルは、耐用年数を延ばします。
多様な屋内設置ニーズに対応
耐久性に優れたアーマードファイバケーブルは、データセンターのネットワークキャビネット接続、天井のチャネル配線、床下の配線に適しています。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,017円 (税抜)
2,219円 (税込)
グローバル倉庫69点在庫あり