FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。
この写真は24FMTPOM4に関するものです。

カスタム 24-144芯 MTP®-24 OM4 マルチモード エリートトランクケーブル(赤紫色)

#31014
#31014

40/100G Base-24配線システム

16,816円 (税抜)
FS P/N: 24FMTPOM4
18,498円 (税込)
FS P/N: 24FMTPOM4
3.7K 販売数
81 レビュー
16 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
ファイバ芯数:
24芯(1x 24F)
ケーブルジャケット:
OFNP
コネクタA:
メスUPC 0.35dB
コネクタB:
メスUPC 0.35dB
両極性:
タイプA(1-13、2-14 ... 23-11、24-12)
引き輪:
なし
予約受付中、出荷予定日 2024年6月07日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
製品開発
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー

MTP® - MTP® OM4 マルチモード トランクケーブル

MTP®トランクケーブルは、データセンターにおける高密度ファイバーパッチングのために設計されており、省スペースでケーブル管理の手間を軽減することができます。

ご注意:US Conec MTP®コネクタは、MPO規格に完全準拠しており、汎用のMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。

製品規格
コネクタA
US Conec MTP®
コネクタB
US Conec MTP®
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40/100Gイーサネット距離
850nmで150m
10Gイーサネット距離
850nmで400m
グラスファイバ
Corning ClearCurve®
研磨方法
UPC - UPC
トランク径
3.0mm-11.7mm
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
≤ 0.35dB
反射減衰量
≥ 20dB
*MTPは、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFSは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。詳細については、
をご覧ください。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る

特徴

カスタムファイバ芯数
24芯は主に100G CXP/CFP/CPAK光学部品の直接接続に使用されます。
48-144芯は主に10G/40G/100Gの高密度構造ファイバケーブルに使用されます。
カスタムケーブルジャケット

OFNPケーブルは、データセンターのフロア間の垂直配線用として最高の耐火等級を備えています。LSZHケーブルは、煙が少なく、ハロゲンも発生しないため、水平方向の構造配線に適しています。

カスタムコネクタ
メス(ピンなし)コネクタは、トランシーバーや他のオスコネクタに直接接続できます。
オス(ピン付き)コネクタは、アダプター、カセット、パネル接続用のメス側に取り付けられています。
カスタムプリングアイ
一般的なファイバ配線の短いケーブルには、プリングアイなしが最適です。
長距離の導管を引っ張る際、プリングアイでケーブルを保護することが可能です。
カスタム極性

極性に関する知識を習得し、ネットワークと接続を管理し最適化しましょう。また、極性についてご興味やご質問がある場合は、テクニカルホワイトペーパーをクリックしてください。

ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト設備で高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからサポートを提供できます。
仕様一覧

MTP® - MTP® OM4 マルチモード トランクケーブル

MTP®トランクケーブルは、データセンターにおける高密度ファイバーパッチングのために設計されており、省スペースでケーブル管理の手間を軽減することができます。

ご注意:US Conec MTP®コネクタは、MPO規格に完全準拠しており、汎用のMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。

製品規格
コネクタA
US Conec MTP®
コネクタB
US Conec MTP®
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40/100Gイーサネット距離
850nmで150m
10Gイーサネット距離
850nmで400m
グラスファイバ
Corning ClearCurve®
研磨方法
UPC - UPC
トランク径
3.0mm-11.7mm
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
≤ 0.35dB
反射減衰量
≥ 20dB
*MTPは、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFSは、高性能MTPシリーズ製品の供給においてパートナーとなっています。詳細については、
をご覧ください。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
シナリオ 1
製品を見る
シナリオ 2
製品を見る
特徴
カスタムファイバ芯数
24芯は主に100G CXP/CFP/CPAK光学部品の直接接続に使用されます。
48-144芯は主に10G/40G/100Gの高密度構造ファイバケーブルに使用されます。
カスタムケーブルジャケット

OFNPケーブルは、データセンターのフロア間の垂直配線用として最高の耐火等級を備えています。LSZHケーブルは、煙が少なく、ハロゲンも発生しないため、水平方向の構造配線に適しています。

カスタムコネクタ
メス(ピンなし)コネクタは、トランシーバーや他のオスコネクタに直接接続できます。
オス(ピン付き)コネクタは、アダプター、カセット、パネル接続用のメス側に取り付けられています。
カスタムプリングアイ
一般的なファイバ配線の短いケーブルには、プリングアイなしが最適です。
長距離の導管を引っ張る際、プリングアイでケーブルを保護することが可能です。
カスタム極性

極性に関する知識を習得し、ネットワークと接続を管理し最適化しましょう。また、極性についてご興味やご質問がある場合は、テクニカルホワイトペーパーをクリックしてください。

ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト設備で高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからサポートを提供できます。

Q&A

顧客のレビュー

16,816円 (税抜)

18,498円 (税込)

予約受付中