ConnectX-6 MCX621202AC-ADATは、高性能かつ柔軟なソリューションを提供し、最大2ポートの25GbE接続を提供します。オープンソースのデータプレーン開発キット(DPDK) PCIe(Gen 4.0)を実行する場合、ラインスピードのメッセージレートは215Mppsです。 ストレージワークロードに対して、25ギガビットイーサネットアダプターカードはハードウェアによるSignature Handover(T10-DIF)や組み込みPCIeスイッチ、NVMe over Fabricターゲットオフロードなど、革新的なアクセラレーションを提供し、CPUリソース消費を削減し、非常に高いパケットレートとスループットを実現します。これにより、データセンターのインフラ効率が向上し、エンタープライズデータセンターやクラウドネイティブ、Web 2.0、ハイパースケール、セキュリティの確保されたインフラ、通信事業者やネットワーク機能仮想化(NFV)向けに、最高のパフォーマンスと最も柔軟なソリューションが提供されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVIDIA Mellanox MCX621202AC-ADAT ConnectX-6 Dx EN アダプタカード(25GbEデュアルポートSFP28、PCIe 4.0x8、暗号化とセキュアブート、トール&ショートブラケット)
#212175
#212175
113,681円 (税抜)
FS P/N: MCX621202AC-ADAT125,049円 (税込)
FS P/N: MCX621202AC-ADAT
2 販売数
0 レビュー
5 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年12月20日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
NVIDIA Mellanox MCX621202AC-ADAT ConnectX®-6 Dx EN アダプタカード(25GbEデュアルポートSFP28、PCIe4.0 x8、トール&ショート・ブラケット)
製品規格
ブランド
Nvidia
コントローラー
ConnectX-6 Dx
ポート
デュアル
技術
イーサネット
対応イーサネット速度
25/10/1GbE
インターフェースの種類
SFP28
ホストインターフェース
PCIe 4.0 x8
リンクレート
8.0 GT/s
OS対応
Windows、RHEL/CentOS、VMware、FreeBSD、OFEDとWinOF-2
配線タイプ
SFP28モジュール、DACとAOC
RDMA
対応
RoHS R6準拠
対応
接続ソリューション
スイッチ-サーバー間の25G-25Gリンク
クライアント・サーバー・アーキテクチャ
もっと見る
スイッチ-サーバー間の25G-25Gリンク
製品を見る クライアント・サーバー・アーキテクチャ
製品を見る 二重冗長サーバーアクセス
製品を見る 3ノード・サーバ・クラスタ
製品を見る 特徴
ConnectX SmartNICは比類のないパフォーマンスと効率性を提供
RDMAテクノロジーはEDCとHPCを強化する
RDMAは実際のCPUオフロードとカーネルバイパスを可能にし、その結果、RDMAベースのアプリケーションは速度を上げ、リンクレイテンシを下げながら、ネットワークHWリソースをより良く利用できるようになります。
最も要求の厳しいアプリケーション向けのインテリジェントオフロード機能
NVIDIA® Mellanox®イーサネットアダプタカードは、CPUリソースの消費を抑え、非常に高いパケットレートとスループットを実現する高度なハードウェアオフロードを提供します。
アプリケーションサーバーの互換性
すべての主要OSディストリビューションに対応
Mellanox NICは、Windows、RHEL/CentOS、Vmware、Linux、FreeBSDなど、市場で主流のOSをすべてサポートするようテストされています。
コントローラー | ConnectX®-6 Dx | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-6 Dx |
ポート | デュアルポートSFP28 | デュアルポートSFP28 | デュアルポートSFP28 | デュアルポートQSFP28 | デュアルポートQSFP56 |
対応イーサネット速度 | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE |
システムインターフェースタイプ | PCIe 4.0 x8(16.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8(8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8(8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16(8.0 GT/s) | PCIe 4.0 x16(16.0 GT/s) |
RDMA over Converged Ethernet(RoCE) | |||||
ゼロタッチRoCE(ZTR) | |||||
ASAP2(仮想スイッチオフロード) | — | ||||
SR-IOV | |||||
ハードウェアベースのI/O仮想化 | |||||
NVMe-oFターゲットオフロード | — | ||||
バーストバッファオフロード | — | ||||
VXLAN、NVGRE、およびGENEVEオーバーレイネットワークのハードウェアオフロード | — |
仕様一覧
NVIDIA Mellanox MCX621202AC-ADAT ConnectX®-6 Dx EN アダプタカード(25GbEデュアルポートSFP28、PCIe4.0 x8、トール&ショート・ブラケット)
ConnectX-6 MCX621202AC-ADATは、高性能かつ柔軟なソリューションを提供し、最大2ポートの25GbE接続を提供します。オープンソースのデータプレーン開発キット(DPDK) PCIe(Gen 4.0)を実行する場合、ラインスピードのメッセージレートは215Mppsです。 ストレージワークロードに対して、25ギガビットイーサネットアダプターカードはハードウェアによるSignature Handover(T10-DIF)や組み込みPCIeスイッチ、NVMe over Fabricターゲットオフロードなど、革新的なアクセラレーションを提供し、CPUリソース消費を削減し、非常に高いパケットレートとスループットを実現します。これにより、データセンターのインフラ効率が向上し、エンタープライズデータセンターやクラウドネイティブ、Web 2.0、ハイパースケール、セキュリティの確保されたインフラ、通信事業者やネットワーク機能仮想化(NFV)向けに、最高のパフォーマンスと最も柔軟なソリューションが提供されます。
製品規格
ブランド
Nvidia
コントローラー
ConnectX-6 Dx
ポート
デュアル
技術
イーサネット
対応イーサネット速度
25/10/1GbE
インターフェースの種類
SFP28
ホストインターフェース
PCIe 4.0 x8
リンクレート
8.0 GT/s
OS対応
Windows、RHEL/CentOS、VMware、FreeBSD、OFEDとWinOF-2
配線タイプ
SFP28モジュール、DACとAOC
RDMA
対応
RoHS R6準拠
対応
接続ソリューション
スイッチ-サーバー間の25G-25Gリンク
クライアント・サーバー・アーキテクチャ
もっと見る
スイッチ-サーバー間の25G-25Gリンク
製品を見る クライアント・サーバー・アーキテクチャ
製品を見る 二重冗長サーバーアクセス
製品を見る 3ノード・サーバ・クラスタ
製品を見る 特徴
ConnectX SmartNICは比類のないパフォーマンスと効率性を提供
RDMAテクノロジーはEDCとHPCを強化する
RDMAは実際のCPUオフロードとカーネルバイパスを可能にし、その結果、RDMAベースのアプリケーションは速度を上げ、リンクレイテンシを下げながら、ネットワークHWリソースをより良く利用できるようになります。
最も要求の厳しいアプリケーション向けのインテリジェントオフロード機能
NVIDIA® Mellanox®イーサネットアダプタカードは、CPUリソースの消費を抑え、非常に高いパケットレートとスループットを実現する高度なハードウェアオフロードを提供します。
アプリケーションサーバーの互換性
すべての主要OSディストリビューションに対応
Mellanox NICは、Windows、RHEL/CentOS、Vmware、Linux、FreeBSDなど、市場で主流のOSをすべてサポートするようテストされています。
コントローラー | ConnectX®-6 Dx | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-6 Dx |
ポート | デュアルポートSFP28 | デュアルポートSFP28 | デュアルポートSFP28 | デュアルポートQSFP28 | デュアルポートQSFP56 |
対応イーサネット速度 | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE |
システムインターフェースタイプ | PCIe 4.0 x8(16.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8(8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8(8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16(8.0 GT/s) | PCIe 4.0 x16(16.0 GT/s) |
RDMA over Converged Ethernet(RoCE) | |||||
ゼロタッチRoCE(ZTR) | |||||
ASAP2(仮想スイッチオフロード) | — | ||||
SR-IOV | |||||
ハードウェアベースのI/O仮想化 | |||||
NVMe-oFターゲットオフロード | — | ||||
バーストバッファオフロード | — | ||||
VXLAN、NVGRE、およびGENEVEオーバーレイネットワークのハードウェアオフロード | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
113,681円 (税抜)
125,049円 (税込)
予約受付中