NVIDIA® ConnectX®-7 MCX715105AS-WEATは、400Gb接続のシングルポートで高性能かつ柔軟なソリューションを提供し、InfiniBandおよびEthernetプロトコルをサポートします。256~4Kバイトの最大伝送単位(MTU)、2Gバイトのメッセージが可能です。 MCX715105AS-WEATは、ストレージワークロード向けに、ソフトウェア定義、ハードウェアアクセラレーションによるネットワーキング、ストレージ、セキュリティの幅広い機能を提供し、企業のITインフラストラクチャの近代化とセキュリティ確保を可能にします。さらに、ConnectX-7は、エッジからコアまでのデータセンターからクラウドに至るまで、俊敏で高性能なソリューションを実現し、同時にネットワークセキュリティを強化し、総所有コストを削減します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVIDIA Mellanox MCX715105AS-WEAT ConnectX®-7 InfiniBand/VPI アダプタカード(400GbE/NDR、シングルポートQSFP112、PCIe 5.0x 16、セキュアブート、トール&ショートブラケット)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
NVIDIA MCX715105AS-WEAT ConnectX-7 VPI アダプターカード(400GbE/NDRシングルポートQSFP112、PCIe 5.0 x16、トール&ショート・ブラケット)
(Eth) 400/200/100/50/25/10Gb/s
接続ソリューション
特徴
RDMAは実際のCPUオフロードとカーネルバイパスを可能にするため、RDMAベースのアプリケーションは、速度を向上させ、リンクレイテンシを下げながら、ネットワークHWリソースのより良い利用を提供します。
InfiniBandは、サービス品質が実証された唯一の高性能相互接続ソリューションであり、比類のないネットワーク効率を実現します。
ポート | シングルポートQSFP112 | シングルポートOSFP | シングルポートOSFP | シングルポートOSFP |
PCIeインターフェース | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 |
対応InfiniBandデータ転送速度 | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | SDR/FDR/EDR/HDR/NDR/NDR200 | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR |
対応イーサネットデータ転送速度 | 400/200/100/50/25/10Gb/s | 400/200/100/50/40/10/1Gb/s | — | 400/200/100/50/40/10/1Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (仮想スイッチオフロード) | ||||
SR-IOV | ||||
ハードウェアベースのI/O仮想化 |
NVIDIA MCX715105AS-WEAT ConnectX-7 VPI アダプターカード(400GbE/NDRシングルポートQSFP112、PCIe 5.0 x16、トール&ショート・ブラケット)
NVIDIA® ConnectX®-7 MCX715105AS-WEATは、400Gb接続のシングルポートで高性能かつ柔軟なソリューションを提供し、InfiniBandおよびEthernetプロトコルをサポートします。256~4Kバイトの最大伝送単位(MTU)、2Gバイトのメッセージが可能です。 MCX715105AS-WEATは、ストレージワークロード向けに、ソフトウェア定義、ハードウェアアクセラレーションによるネットワーキング、ストレージ、セキュリティの幅広い機能を提供し、企業のITインフラストラクチャの近代化とセキュリティ確保を可能にします。さらに、ConnectX-7は、エッジからコアまでのデータセンターからクラウドに至るまで、俊敏で高性能なソリューションを実現し、同時にネットワークセキュリティを強化し、総所有コストを削減します。
(Eth) 400/200/100/50/25/10Gb/s
RDMAは実際のCPUオフロードとカーネルバイパスを可能にするため、RDMAベースのアプリケーションは、速度を向上させ、リンクレイテンシを下げながら、ネットワークHWリソースのより良い利用を提供します。
InfiniBandは、サービス品質が実証された唯一の高性能相互接続ソリューションであり、比類のないネットワーク効率を実現します。
ポート | シングルポートQSFP112 | シングルポートOSFP | シングルポートOSFP | シングルポートOSFP |
PCIeインターフェース | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 |
対応InfiniBandデータ転送速度 | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | SDR/FDR/EDR/HDR/NDR/NDR200 | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR |
対応イーサネットデータ転送速度 | 400/200/100/50/25/10Gb/s | 400/200/100/50/40/10/1Gb/s | — | 400/200/100/50/40/10/1Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (仮想スイッチオフロード) | ||||
SR-IOV | ||||
ハードウェアベースのI/O仮想化 |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
286,580円 (税抜)
315,238円 (税込)