FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真は57に関するものです。
この写真は57に関するものです。
この写真は57に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は57に関するものです。
この写真は57に関するものです。
この写真は57に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。

汎用互換 400GBASE-SR4 QSFP112 PAM4モジュール(850nm、100m、DOM、MTP/MPO-12、MMF)

Hot #176857
Hot #176857

Broadcom 7nm DSP Broadcom VCSEL BOX ≤ 10W MTP-12 MMF

143,938円 (税抜)
FS P/N: QSFP112-SR4-400G
158,332円 (税込)
FS P/N: QSFP112-SR4-400G
36 販売数
5 レビュー
5 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年6月27日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

汎用互換 400GBASE-SR4 QSFP112 PAM4モジュール(MMF、850nm、50m、MTP/MPO、DOM)

400GBASE-SR4モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ、パラレルOM4マルチモードファイバ経由で最大50m。QSFP112 MSA、CMIS 4.0インターフェイス、および400GAUI-4標準に準拠しています。
内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。400Gイーサネットおよびデータセンター相互接続アプリケーションに適しています。


ご注意: FSのP/NがQ112-SR4-400GからQSFP112-SR4-400Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP112-SR4-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP112
最大伝送速度
425Gbps(4x106.25Gb/s)
波長
850nm
最大伝送距離
30m@OM3/50m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12(APC)
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.6 ~ 4dBm
受信パワー
-6.4 ~ 4.0dBm
パワーバジェット
1.8dB
変調方式
4x 100G PAM4
消費電力
≤ 9W
消光比
> 2.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX
内蔵FEC
対応
コアサイズ
50μm
パッケージング技術
COB
通信プロトコル
IEEE Std 802.3db、QSFP112 MSA、CMIS 4.0
保証期間
5年間

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。

特徴

400Gの性能と品質をリード
Broadcom 7nmチップを内蔵したQSFP-DDモジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低電力を提供します。
Broadcom 7nmチップ
安定した伝送
≤ 9W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
中心波長
850nm
850nm
850nm
コネクタ
MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
最大伝送距離
50m@MMF
70m/100m@MMF
100m@MMF
変調方式
4x 100G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
パッケージング技術
COB
COB
COB
通信プロトコル
QSFP112 MSA、CMIS Rev4.0、OIF CEI-112G-VSR-PAM4、IEEE 802.3db
QSFP-DD MSA、CMIS Rev5.0、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3cd
OSFP MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3bs
アプリケーション
データセンター
データセンター
400G - 8x50Gブレイクアウト
データセンター
400G - 8x50Gブレイクアウト
仕様一覧

汎用互換 400GBASE-SR4 QSFP112 PAM4モジュール(MMF、850nm、50m、MTP/MPO、DOM)

400GBASE-SR4モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ、パラレルOM4マルチモードファイバ経由で最大50m。QSFP112 MSA、CMIS 4.0インターフェイス、および400GAUI-4標準に準拠しています。
内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。400Gイーサネットおよびデータセンター相互接続アプリケーションに適しています。


ご注意: FSのP/NがQ112-SR4-400GからQSFP112-SR4-400Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP112-SR4-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP112
最大伝送速度
425Gbps(4x106.25Gb/s)
波長
850nm
最大伝送距離
30m@OM3/50m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12(APC)
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.6 ~ 4dBm
受信パワー
-6.4 ~ 4.0dBm
パワーバジェット
1.8dB
変調方式
4x 100G PAM4
消費電力
≤ 9W
消光比
> 2.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX
内蔵FEC
対応
コアサイズ
50μm
パッケージング技術
COB
通信プロトコル
IEEE Std 802.3db、QSFP112 MSA、CMIS 4.0
保証期間
5年間

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
400Gの性能と品質をリード
Broadcom 7nmチップを内蔵したQSFP-DDモジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低電力を提供します。
Broadcom 7nmチップ
安定した伝送
≤ 9W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
中心波長
850nm
850nm
850nm
コネクタ
MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
最大伝送距離
50m@MMF
70m/100m@MMF
100m@MMF
変調方式
4x 100G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
パッケージング技術
COB
COB
COB
通信プロトコル
QSFP112 MSA、CMIS Rev4.0、OIF CEI-112G-VSR-PAM4、IEEE 802.3db
QSFP-DD MSA、CMIS Rev5.0、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3cd
OSFP MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3bs
アプリケーション
データセンター
データセンター
400G - 8x50Gブレイクアウト
データセンター
400G - 8x50Gブレイクアウト

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

143,938円 (税抜)

158,332円 (税込)

予約受付中