FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。
この写真はS5850-24XMGに関するものです。

カスタム S5850-24XMG、24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 10GBASE-T/マルチギガビット、2x 100Gb QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)

#204589
#204589

カスタム電源モジュール カスタムライセンス MPLS VXLAN-BGP-EVPN

329,804円 (税抜)
FS P/N: S5850-24XMG
362,784円 (税込)
FS P/N: S5850-24XMG
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
Power Supply:
AC Power
License:
Standard License
グローバル倉庫26点在庫あり、配達予定日2024年05月22日水曜日
60 点仕入れ中、配達予定日2024年06月06日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
15,000円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

S5850-24XMG、24ポート イーサネットL3スイッチ(上級ライセンス付き、24x 10GBASE-T、2x 100Gb QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)

S5850-24XMGは、24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-Tポートと2x 100Gbポートを組み合わせた高度なハードウェア設計を備えています。この 10GBASE-Tスイッチは、設置されているイーサネット ケーブルおよび標準 RJ-45 コネクタとの下位互換性を提供します。S5850-24XMGスイッチを使用すると、特定のアプリケーション要件に基づいて電源モジュールをカスタマイズできます。 このスイッチには、従来のレイヤ 2 およびレイヤ 3 ネットワークの迅速なサービス展開と管理を容易にする、包括的なプロトコルとアプリケーションを備えた完全なシステム ソフトウェアが付属しています。上級ライセンスを使用すると、S5850-24XMGは高度なスイッチング機能(MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX を含む)を取得でき、次世代エンタープライズ、Wi-Fi 6 アクセス、メトロ向けの強力なレイヤー 3ルーティングソリューションを提供します。企業のオフィスやキャンパス ネットワーキングなどのシナリオで使用できます。

製品規格
ポート
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
スイッチング容量
880 Gbps
電源
2 (1+1冗長性) ホットスワップ可能
転送レート
654 Mpps
ファン数
4 (2+2冗長性) ホットスワップ可能
エアフロー
前から後ろへ
MACアドレス
98K
VLAN数
4K
フラッシュメモリー
8GB EMMC(OS)< br/> 4MB SPI Flash(Boot)
RAM
2GB
パケットバッファ
9MB
入力電圧
100-240Vac, 50/60Hz, -36 -72Vdc
MPLS
対応
VXLAN-BGP-EVPN
対応
動作温度範囲
0 ~ 45ºC
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC
寸法(HxWxD)
17.40''x14.04''x1.72''< br/> (442×356.5×43.6mm)
ジャンボフレーム
9,600
MTBF
> 90,000時間
最大消費電力
110W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

中・大規模キャンパス向けの監視ソリューション
もっと見る
企業向けのネットワーク帯域幅アップグレードソリューション
製品を見る
中・大規模キャンパス向けの監視ソリューション
製品を見る
10G相互接続
製品を見る

特徴

ネットワークを高帯域幅と拡張性にアップグレード
アグリゲーション層とアクセス層の両方がデュアルリンクで設計されているため、ボトルネックを解消し、高速ネットワークを実現し、信頼性の高いパフォーマンスを得ることができます。
冗長設計
ネットワークの安定性の向上
10Gアップリンク
高帯域幅で多様なニーズに対応
階層設計
将来の拡張が容易
100Gポートを備えた10Gコア&アグリゲーションスイッチ
10Gポートはアクセススイッチまたはサーバー用、100Gポートはコアスイッチ用です。
880 Gbps
スイッチング容量
654 Mpps
転送レート
Layer 3
レイヤタイプ
カスタム電源モジュール

当社のモジュール式電源はカスタム電源要件に対応できます。通常、ACスイッチは高電圧・大電流のアプリケーションに対応し、DCスイッチは低電圧・低電流の要件に適しています。

インテリジェントなファンモジュール

ホットスワップ対応ファンモジュールにより、ユーザーはスイッチの電源を切ることなくファンモジュールを取り付けることができます。インテリジェントなファン速度調整機能により、効率的な冷却を実現し、ネットワークに二重の保護を提供します。

MLAGは中断のないサービスを実現

同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。

MPLSはポイントツーポイント接続の確立に役立つ

MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。

VXLAN-BGP-EVPNで仮想マシンの任意移行を実現

VXLAN-BGP-EVPNは、自動的にトンネルを検出し確立するため、ユーザーの知覚を必要とせず、データセンターの仮想マシンを無制限かつシームレスに移行することができます。

包括的なセキュリティポリシーがネットワークの脅威から保護します。

SSH、ACL、AAAなどのネットワークレベルのセキュリティと安定性機能により、企業、キャンパス、金融業界のネットワークの脅威から保護します。

柔軟な管理オプション
CLIと使いやすいWeb GUIをサポートする革新的な設計により、ネットワーク管理のニーズの増大に伴う機器の取り外しや交換が不要になります。
管理: WEB、CLI
モニタリング: SNMP、RMON、sFlow
自動構成: RPC-API
RJ45ポート
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
SFP+ポート
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100Gポート
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
4x 40G QSFP+
PoE+ポート
管理レイヤー
L3
L3
L3
L3
L3
スタッキングまたはMLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyes
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyes
MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX
yes
yesyes
1+1ホットスワップ対応電源
yesyesyesyesyes
カスタム
電源
ライセンス
電源
電源
ライセンス
電源
ライセンス
仕様一覧

S5850-24XMG、24ポート イーサネットL3スイッチ(上級ライセンス付き、24x 10GBASE-T、2x 100Gb QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)

S5850-24XMGは、24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-Tポートと2x 100Gbポートを組み合わせた高度なハードウェア設計を備えています。この 10GBASE-Tスイッチは、設置されているイーサネット ケーブルおよび標準 RJ-45 コネクタとの下位互換性を提供します。S5850-24XMGスイッチを使用すると、特定のアプリケーション要件に基づいて電源モジュールをカスタマイズできます。 このスイッチには、従来のレイヤ 2 およびレイヤ 3 ネットワークの迅速なサービス展開と管理を容易にする、包括的なプロトコルとアプリケーションを備えた完全なシステム ソフトウェアが付属しています。上級ライセンスを使用すると、S5850-24XMGは高度なスイッチング機能(MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX を含む)を取得でき、次世代エンタープライズ、Wi-Fi 6 アクセス、メトロ向けの強力なレイヤー 3ルーティングソリューションを提供します。企業のオフィスやキャンパス ネットワーキングなどのシナリオで使用できます。

製品規格
ポート
24x 10/100/1000M/2.5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
スイッチング容量
880 Gbps
電源
2 (1+1冗長性) ホットスワップ可能
転送レート
654 Mpps
ファン数
4 (2+2冗長性) ホットスワップ可能
エアフロー
前から後ろへ
MACアドレス
98K
VLAN数
4K
フラッシュメモリー
8GB EMMC(OS)< br/> 4MB SPI Flash(Boot)
RAM
2GB
パケットバッファ
9MB
入力電圧
100-240Vac, 50/60Hz, -36 -72Vdc
MPLS
対応
VXLAN-BGP-EVPN
対応
動作温度範囲
0 ~ 45ºC
保存温度範囲
-40 ~ 70ºC
寸法(HxWxD)
17.40''x14.04''x1.72''< br/> (442×356.5×43.6mm)
ジャンボフレーム
9,600
MTBF
> 90,000時間
最大消費電力
110W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
中・大規模キャンパス向けの監視ソリューション
もっと見る
企業向けのネットワーク帯域幅アップグレードソリューション
製品を見る
中・大規模キャンパス向けの監視ソリューション
製品を見る
10G相互接続
製品を見る
特徴
ネットワークを高帯域幅と拡張性にアップグレード
アグリゲーション層とアクセス層の両方がデュアルリンクで設計されているため、ボトルネックを解消し、高速ネットワークを実現し、信頼性の高いパフォーマンスを得ることができます。
冗長設計
ネットワークの安定性の向上
10Gアップリンク
高帯域幅で多様なニーズに対応
階層設計
将来の拡張が容易
100Gポートを備えた10Gコア&アグリゲーションスイッチ
10Gポートはアクセススイッチまたはサーバー用、100Gポートはコアスイッチ用です。
880 Gbps
スイッチング容量
654 Mpps
転送レート
Layer 3
レイヤタイプ
カスタム電源モジュール

当社のモジュール式電源はカスタム電源要件に対応できます。通常、ACスイッチは高電圧・大電流のアプリケーションに対応し、DCスイッチは低電圧・低電流の要件に適しています。

インテリジェントなファンモジュール

ホットスワップ対応ファンモジュールにより、ユーザーはスイッチの電源を切ることなくファンモジュールを取り付けることができます。インテリジェントなファン速度調整機能により、効率的な冷却を実現し、ネットワークに二重の保護を提供します。

MLAGは中断のないサービスを実現

同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。

MPLSはポイントツーポイント接続の確立に役立つ

MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。

VXLAN-BGP-EVPNで仮想マシンの任意移行を実現

VXLAN-BGP-EVPNは、自動的にトンネルを検出し確立するため、ユーザーの知覚を必要とせず、データセンターの仮想マシンを無制限かつシームレスに移行することができます。

包括的なセキュリティポリシーがネットワークの脅威から保護します。

SSH、ACL、AAAなどのネットワークレベルのセキュリティと安定性機能により、企業、キャンパス、金融業界のネットワークの脅威から保護します。

柔軟な管理オプション
CLIと使いやすいWeb GUIをサポートする革新的な設計により、ネットワーク管理のニーズの増大に伴う機器の取り外しや交換が不要になります。
管理: WEB、CLI
モニタリング: SNMP、RMON、sFlow
自動構成: RPC-API
RJ45ポート
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
SFP+ポート
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100Gポート
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
4x 40G QSFP+
PoE+ポート
管理レイヤー
L3
L3
L3
L3
L3
スタッキングまたはMLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyes
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyes
MPLS、LDP、MPLS-L2VPN、MPLS-L3VPN、VXLAN-BGP-EVPN、IPFIX
yes
yesyes
1+1ホットスワップ対応電源
yesyesyesyesyes
カスタム
電源
ライセンス
電源
電源
ライセンス
電源
ライセンス

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

329,804円 (税抜)

362,784円 (税込)

グローバル倉庫26点在庫あり