400GBASE-SR4.2モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で、パラレルOM5マルチモードファイバで最大150mを実現します。IEEE 802.3プロトコルおよび400GAUI-8/PAM4規格に準拠しています。
内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。400Gイーサネットやデータセンターの相互接続アプリケーションに適しています。また、4×100G-SR1.2をサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS標準 Mellanox互換 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD光モジュール(850nm 100m DOM MPO-12 MMF 4× 100G-SR1.2をサポート)
#199411
#199411
184,281円 (税抜)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G202,709円 (税込)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
3 販売数
2 レビュー
0 質問内容
モジュールモデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年6月14日金曜日
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
FS標準 Mellanox互換 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 光モジュール(MMF、850nm、100m、MPO、DOM)
製品規格
型番
QDD-SR4.2-400G
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps
波長
850nm、910nm
最大伝送距離
70m@OM3/150m@OM5
コネクタ
MTP/MPO-12 (UPC)
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.5dBm ~ 4dBm
受信パワー
-8.5dBm ~ 4dBm
パワーバジェット
2dB
変調方式
8x 53.125Gb/s PAM4
消費電力
≤ 12W
消光比
3dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX & RX
内蔵FEC
なし
コアサイズ
OM3
50/125µm、OM4
50/125µm
パッケージング技術
COB
保証期間
5年間
通信プロトコル
IEEE 802.3、QSFP-DD MSA
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
直接接続ケーブルによる400G接続
直接接続ケーブルによる400G接続
製品を見る 特徴
400G用をリードする性能と品質
Inphi DSPチップを内蔵したQSFP-DDモジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 12W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
相互運用性を証明するためにホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストを受けており、完璧な動作を保証しています。
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
TDECQテスト
1.68db
ビット誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0~70°C
ネットワークのシームレスな接続性を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドで動作させることで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長 | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用) | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 70m/150m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
変調方式 | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
消費電力 | ≤ 12W | ≤ 10W | ≤ 10W | ≤ 10W |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
包装技術 | COB | COB | COB | COB |
通信プロトコル | QSFP-DD MSA、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA、CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4、IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs |
用途 | データセンター400G ~ 4x 100Gブレイクアウト | データセンター400G ~ 8x 50Gブレイクアウト | データセンター400G ~ 2x 400Gブレイクアウト400G ~ 4x 100Gブレイクアウト | データセンター |
仕様一覧
FS標準 Mellanox互換 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 光モジュール(MMF、850nm、100m、MPO、DOM)
400GBASE-SR4.2モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で、パラレルOM5マルチモードファイバで最大150mを実現します。IEEE 802.3プロトコルおよび400GAUI-8/PAM4規格に準拠しています。
内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。400Gイーサネットやデータセンターの相互接続アプリケーションに適しています。また、4×100G-SR1.2をサポートします。
製品規格
型番
QDD-SR4.2-400G
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps
波長
850nm、910nm
最大伝送距離
70m@OM3/150m@OM5
コネクタ
MTP/MPO-12 (UPC)
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.5dBm ~ 4dBm
受信パワー
-8.5dBm ~ 4dBm
パワーバジェット
2dB
変調方式
8x 53.125Gb/s PAM4
消費電力
≤ 12W
消光比
3dB
DDM/DOM
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX & RX
内蔵FEC
なし
コアサイズ
OM3
50/125µm、OM4
50/125µm
パッケージング技術
COB
保証期間
5年間
通信プロトコル
IEEE 802.3、QSFP-DD MSA
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
直接接続ケーブルによる400G接続
直接接続ケーブルによる400G接続
製品を見る 特徴
400G用をリードする性能と品質
Inphi DSPチップを内蔵したQSFP-DDモジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 12W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
相互運用性を証明するためにホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストを受けており、完璧な動作を保証しています。
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
TDECQテスト
1.68db
ビット誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0~70°C
ネットワークのシームレスな接続性を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドで動作させることで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長 | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用) | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 70m/150m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
変調方式 | 8x 53.125G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
消費電力 | ≤ 12W | ≤ 10W | ≤ 10W | ≤ 10W |
送信機タイプ | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
包装技術 | COB | COB | COB | COB |
通信プロトコル | QSFP-DD MSA、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3 | QSFP-DD MSA、CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4、IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs |
用途 | データセンター400G ~ 4x 100Gブレイクアウト | データセンター400G ~ 8x 50Gブレイクアウト | データセンター400G ~ 2x 400Gブレイクアウト400G ~ 4x 100Gブレイクアウト | データセンター |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
184,281円 (税抜)
202,709円 (税込)
予約受付中