FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はQDD-SR4.2-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR4.2-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR4.2-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR4.2-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR4.2-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR4.2-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR4.2-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR4.2-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR4.2-400Gに関するものです。
この写真はQDD-SR4.2-400Gに関するものです。

FSスイッチ用 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD光モジュール(850nm 100m DOM MPO-12 MMF 4× 100G-SR1.2をサポート)

#199409
#199409

Inphi DSP II-VI VCSEL ≤ 12W MTP-12 MMF

184,281円 (税抜)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
202,709円 (税込)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年06月14日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 光モジュール(MMF、850nm、100m、MPO、DOM)

400GBASE-SR4.2モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で、パラレルOM5マルチモードファイバで最大150mを実現します。IEEE 802.3プロトコルおよび400GAUI-8/PAM4規格に準拠しています。
内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。400Gイーサネットやデータセンターの相互接続アプリケーションに適しています。また、4×100G-SR1.2をサポートします。

製品規格
型番
QDD-SR4.2-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps
波長
850nm、910nm
最大伝送距離
70m@OM3/150m@OM5
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.5dBm ~ 4dBm
受信パワー
-8.5dBm ~ 4dBm
パワーバジェット
2dB
変調方式
8x 53.125Gb/s PAM4
消費電力
≤ 12W
消光比
3dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX & RX
FEC機能
対応しない
コアサイズ
(OM3)50/125µm、(OM4)50/125µm
包装技術
COB
保証期間
5年間
通信プロトコル
IEEE 802.3、QSFP-DD MSA

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。

特徴

400G用をリードする性能と品質
Inphi DSPチップを内蔵したQSFP-DDモジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 12W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68db
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長
850nm
850nm
1310nm
1310nm
コネクタ
MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用)
LCデュプレックス
最大伝送距離
70m/150m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
2km@SMF
変調方式
8x 53.125G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
消費電力
≤ 12W
≤ 10W
≤ 10W
≤ 10W
送信機タイプ
VCSEL
VCSEL
DFB
CWDM EML
包装技術
COB
COB
COB
COB
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3
QSFP-DD MSA、CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4、IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
用途
データセンター400G ~ 4x 100Gブレイクアウト
データセンター400G ~ 8x 50Gブレイクアウト
データセンター400G ~ 2x 400Gブレイクアウト400G ~ 4x 100Gブレイクアウト
データセンター
仕様一覧

400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 光モジュール(MMF、850nm、100m、MPO、DOM)

400GBASE-SR4.2モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で、パラレルOM5マルチモードファイバで最大150mを実現します。IEEE 802.3プロトコルおよび400GAUI-8/PAM4規格に準拠しています。
内蔵のデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。400Gイーサネットやデータセンターの相互接続アプリケーションに適しています。また、4×100G-SR1.2をサポートします。

製品規格
型番
QDD-SR4.2-400G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps
波長
850nm、910nm
最大伝送距離
70m@OM3/150m@OM5
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.5dBm ~ 4dBm
受信パワー
-8.5dBm ~ 4dBm
パワーバジェット
2dB
変調方式
8x 53.125Gb/s PAM4
消費電力
≤ 12W
消光比
3dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX & RX
FEC機能
対応しない
コアサイズ
(OM3)50/125µm、(OM4)50/125µm
包装技術
COB
保証期間
5年間
通信プロトコル
IEEE 802.3、QSFP-DD MSA

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
400G用をリードする性能と品質
Inphi DSPチップを内蔵したQSFP-DDモジュールは、400Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Inphi DSPチップ
安定した伝送
≤ 12W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68db
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長
850nm
850nm
1310nm
1310nm
コネクタ
MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のうちに8本を使用)
LCデュプレックス
最大伝送距離
70m/150m@MMF
70m/100m@MMF
500m@SMF
2km@SMF
変調方式
8x 53.125G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
消費電力
≤ 12W
≤ 10W
≤ 10W
≤ 10W
送信機タイプ
VCSEL
VCSEL
DFB
CWDM EML
包装技術
COB
COB
COB
COB
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、OIF 56G PAM4、IEEE 802.3
QSFP-DD MSA、CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4、IEEE 802.3cd
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs
用途
データセンター400G ~ 4x 100Gブレイクアウト
データセンター400G ~ 8x 50Gブレイクアウト
データセンター400G ~ 2x 400Gブレイクアウト400G ~ 4x 100Gブレイクアウト
データセンター

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

184,281円 (税抜)

202,709円 (税込)

予約受付中